Produktnummer: TSOP SMART STM16 (I) (SFP+ Transceiver)

TSOP SMART STM16 (I) - 10GbE

SFP zum Transport von STM-16/OC-48 transparent (I optic)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
TSOP SMART STM16 (I) (SFP+ Transceiver)

Technische Daten

Produktkategorie

SFP+

Name

V30913-S53-A1

Formfaktor

SFP+

​​​​​​​Datengeschwindigkeit

2,488 - 10G

Fasertyp – Typischer Abstand

SM G.652 - 2 km

Wellenlänge

1310 nm

Steckverbinder

LC

Minimale Ausgangsleistung (dBm)

-8

Maximale Ausgangsleistung (dBm)

-3

Minimale Eingangsleistung (dBm)

-19

Maximale Eingangsleistung (dBm)

-3

Zulässige Dispersion (ps/nm)

12

Leistungsaufnahme

• 2.7W

Diagnose

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur, optische Wellenlänge

MTBF

764 Jahre

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis 85°C

Lagertemperaturbereich

-30 bis 75 (-22 bis 167 °F)° +°C ° °

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0-95 %

Kompatibles XTran-Produkt

4-10GS-LW (XT-2215-A), 1-10GS-LW

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr (Verlängerung möglich)

Produktdokumentation

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Zertifikate

Verfügbar über das Belden Solutions Portal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 12-16-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 12-16-2025