Produktnummer: XTD-2110-A
DIN-Schienen-Xtran-Knoten mit 10 Ports
Der XTD-2110-A ist das kompakteste Mitglied der XTran-Produktfamilie. Es kombiniert MPLS-TP-Transport im Backbone mit Layer-2- und Layer-3-Funktionen an den Ethernet-Zugangsports in einem integrierten industriellen IP20-Gehäuse, das auf einer DIN-Schiene montiert werden kann. Der XTD-2110-A bietet insgesamt 10 Ethernet-Anschlüsse und 2 serielle Anschlüsse. Der XTran Access-Knoten zeichnet sich durch ein robustes Design aus und entspricht den EMV-Normen. XTD-2110-A-Knoten können zum Aufbau eines eigenständigen Netzwerks verwendet werden oder als MPLS-Zugangsnetzwerk in Kombination mit modularen XTran Core- und Aggregationsknoten eingesetzt werden.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Weitere Schnittstellen
Netzwerkgröße – Kaskadierbarkeit
Versorgung
Software
Umgebungsbedingungen
Konstruktiver Aufbau
Zulassungen
Zuverlässigkeit
Lieferumfang und Zubehör
Weitere Anleitungen
Geschichte
Information
Ressourcen
White Paper
Blogs
Zertifikate
Product Bulletin
Video
Resources
White Paper
Blogs
Zertifikate
Product Bulletin
Video