Banner_IDEMIA_casestudy

GEHEN SIE ZU:  Kunde  |  ​​​​​​​Die Herausforderung  |  Entdeckung  |  Die Lösung  |  Die Ergebnisse

 

Kunde

IDEMIA Secure Transactions (IST) ist ein führender Anbieter von Zahlungs-, Konnektivitäts- und Cybersicherheitslösungen, die von Milliarden von Menschen weltweit genutzt werden.

Um seine globale Präsenz zu unterstützen, betreibt IST Produktionsstätten in Brasilien, China, Kolumbien, Frankreich, Indien und den USA. Das Team Industrial Operations & Services gewährleistet höchste Qualität in all diesen Einrichtungen, wobei das Team Digital Factory durch Maschinenvernetzung und Dateneinblicke intelligentere und agilere Abläufe vorantreibt – alles im Rahmen eines strengen Datenschutzes.—

 

Mithilfe von Industrie 4.0 und intelligenter IoT-Analyse wandeln wir Daten in Erkenntnisse um, die es uns ermöglichen, unseren Kunden die einwandfreien Erlebnisse zu bieten, die sie verdienen.“

 

​​​​​​​Die Herausforderung

Die Initiative von IST zur vernetzten Fertigung stieß auf kritische Hindernisse, die eine operative Optimierung verhinderten.

Das Projekt begann in China, wo IDEMIA Secure Transactions aufgrund restriktiver Firewall-Umgebungen auf technische Herausforderungen bei der Verbindung von Fabrikdaten mit AWS-Cloud-Diensten stieß. Als Hersteller von Zahlungskarten erforderte jede Datenübertragung höchste Sicherheitsstandards und die Einhaltung komplexer regulatorischer Vorgaben.

 

Darüber hinaus wiesen die Produktionsanlagen in den verschiedenen Werken unterschiedliche Leistungsmuster auf. Diese Abweichung verdeutlichte den Mangel an Zugang und Transparenz zu Maschineninformationen, die für standardisierte Wartungspraktiken und datengestützte Optimierungsstrategien erforderlich sind.

 

Entdeckung

Beldens Ansatz begann mit einer umfassenden Bestandsaufnahme anstatt mit sofortigen Technologieempfehlungen. Die Experten von Belden führten gründliche Untersuchungen durch, um Folgendes zu verstehen:

  • Aktuelle Dateninfrastruktur und Netzwerkleistung in den Einrichtungen
  • Sicherheitsanforderungen und Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
  • Kennzahlen zur Effektivität und Verfügbarkeit der Betriebsmittel
  • Geschäftsziele für die digitale Transformation und Wachstumsunterstützung
  • Technische Herausforderungen speziell für Fertigungsumgebungen

Dieser Prozess zeigte, dass die Verbindungsprobleme Symptome umfassenderer Infrastrukturbeschränkungen waren. Die Analyse ergab, dass die Datenquellen verstreut sind, die Protokolle in den verschiedenen Einrichtungen uneinheitlich sind und eine zentrale Sicherheitssteuerung erforderlich ist.

 

Die Lösung

Dank seines profunden Verständnisses der Herausforderungen von IST empfahl Belden eine umfassende Datenlösung, die auf der Horizon-Plattform basiert.

Die Lösung bietet eine skalierbare, sichere Grundlage für die Datenverbindung zwischen Fabrik und Cloud. Die in jeder Einrichtung eingesetzten OpEdge-Management-Gateways ermöglichen die lokale Datenverarbeitung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung sicherer Verbindungen zu Cloud-Analyseplattformen.

Die Plattform wandelt Daten aus verschiedenen Quellen, Formaten und Protokollen in analysereife Erkenntnisse um. Das System sammelt nicht nur Informationen, sondern bietet einen standardisierten Rahmen für das Datenmanagement. Dieser Ansatz organisiert und normalisiert Daten von der Unternehmensebene bis hin zu einzelnen Sensoren, wodurch die Entwicklung von Anwendungsfällen deutlich einfacher und schneller wird.

“Wir pflegen ein hohes Maß an Offenheit, was durch die Förderung von Vertrauen einen erheblichen Mehrwert schafft. Vertrauen ist die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung, und sie verlassen sich darauf, dass wir ein echter Fürsprecher ihrer Interessen sind“, sagt Julien Auger.”

Herstellerunabhängige Funktionen verbinden diverse Industrieanlagen – SPS, intelligente Zähler, Sensoren und Automatisierungssysteme lassen sich unabhängig vom Hersteller nahtlos integrieren und gewährleisten so die Kompatibilität mit verschiedenen Protokollen.

Umfassende Sicherheitsmaßnahmen bieten dem globalen IT-Team von IST eine zentrale Plattform zur Verwaltung von Netzwerkregeln, zur Überwachung der Kommunikation und zur Erkennung von Cyberbedrohungen in allen Einrichtungen.

„Wir sammeln nicht nur Daten, sondern verarbeiten und kontextualisieren sie zu aussagekräftigen Informationen, angereichert mit Analysen, um Fabriken und Endnutzern zu helfen, diese besser zu nutzen“, erklärt Juliana Carvalho Silva de Sá, Business Development Manager für Datenlösungen bei Belden. „Es geht darum, Rohdaten zu vereinfachen und zu standardisieren, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen.“

 

Die Ergebnisse

Durch die Partnerschaft konnte IST eine umfassende Daten-Governance etablieren und fragmentierte Initiativen in einheitliche Erkenntnisse umwandeln.

Betriebliche Verbesserungen:

  • Anlagenoptimierung: Schwankungen in der Roboterlebensdauer durch vorausschauende Wartungsanalysen berücksichtigen
  • Qualitätsverbesserung: Reduzierung der Fehlerraten bei der Kreditkartenproduktion
  • Vorausschauende Instandhaltung: Übergang von reaktiven zu proaktiven Instandhaltungsstrategien

Infrastrukturtransformation:

  • Zentralisierte Datenverwaltung: Standardisierung der Datenerfassung und -strukturierung zur Gewährleistung von Rückverfolgbarkeit und Compliance
  • Skalierbare Architektur: Die Datengrundlage ermöglicht eine einfache Skalierung über mehrere Standorte hinweg, die Replikation bewährter Verfahren und eine beschleunigte Bereitstellung.
  • Verbesserte Sicherheit: Eine solide, von Grund auf sichere Architektur, die speziell für IoT-Infrastrukturen entwickelt wurde und den Schutz sensibler Daten ermöglicht.
  • Weltweiter Einsatz: Die validierte Architektur ist bereit für die Replikation in weiteren Einrichtungen.

Die Data Governance Foundation hat ihren Wert über den ursprünglichen Anwendungsfall hinaus unter Beweis gestellt. „Wir begannen mit einem Anwendungsfall, mit einer technischen Herausforderung, und jetzt können wir ein komplettes Datenframework entwickeln, das eine effektive und effiziente Nutzung von Informationen gewährleistet und die schnellere Umsetzung mehrerer Anwendungsfälle ermöglicht“, bemerkt Juliana. Die Plattform unterstützt mittlerweile Anwendungen, die von Sicherheitsüberwachung bis hin zur Qualitätskontrolle reichen.

Die Beziehung wird weiter ausgebaut, da IDEMIA Secure Transactions zusätzliche Anwendungsbereiche erforscht. Die Gespräche umfassen nun auch Elemente des breiteren Belden-Portfolios, da die Partnerschaft über die anfängliche Datenlösung hinaus vertieft wird.

„Wir versuchen nicht, sie an unser System zu binden“, erklärt Julien Auger, Digital Automation Consultant bei Belden. „Wir sind wirklich offen, und das bringt einen großen Mehrwert mit sich, weil das Vertrauen vorhanden ist.“ Jedes Geschäft basiert auf Vertrauen, und sie vertrauen uns als einem echten Fürsprecher ihrer Wünsche.“

Diese auf Vertrauen basierende Partnerschaft steht für Beldens Transformation vom Produktvertrieb hin zu Lösungspartnerschaften, die einen messbaren Geschäftswert liefern – die Umwandlung verstreuter Dateninitiativen in einheitliche Erkenntnisse, die operative Exzellenz in der globalen Fertigung vorantreiben.

Nehmen Sie Kontakt mit einem Lösungsexperten auf.

Nehmen Sie Kontakt mit einem Belden-Lösungsexperten auf und starten Sie Ihr nächstes Projekt.

Robotik, Mitarbeiter- und Tablet-Ingenieurinspektion mit industrieller Teamarbeit und Lagerkontrolle. Fabrik, Ingenieurwesen und Zukunftsplanung im Bereich Fertigungsmanagement mit Diskussion über CNC-Automatisierung