Modular Industrial Patch Panel (MIPP)

Das Hirschmann Modular Industrial Patch Panel (MIPP) kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabelanschluss in einer zukunftssicheren Lösung. Das MIPP ist für raue Umgebungen ausgelegt, wo die robuste Konstruktion und hohe Portdichte mit mehreren Steckverbindertypen es ideal für die Installation in industriellen Netzwerken machen. Jetzt erhältlich mit Belden DataTuff® REVConnect Steckverbindern für die Industrie, die einen schnelleren, einfacheren und robusteren Anschluss im Feld ermöglichen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexibel und vielseitig: Kupfer- und Glasfasermanagement kombiniert in einem Patchpanel
  • Hohe Zuverlässigkeit: Solide Metallkonstruktion für den Einsatz in Industrieumgebungen im Innenbereich ohne Schaltschrank
  • Reduzierung der Installations- und Wartungskosten: Ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der strukturierten Verkabelung
  • Sparen Sie wertvolle Zeit im Feld: MIPP mit industriellen REVConnect-Modulen reduzieren die Fehlerbehebungs- und Kabelanschlusszeiten
Typ MIPP Modularität Faseranzahl, Kupferkabel Adapter Anwendung Technischen Daten
Glasfaser-SpliceverbindungsboxBis zu 6 Einzelmodule • Bis zu 3 Doppelmodule • Kombination (einzel, doppel) Bis zu 72LC, SC, ST und E-2000 Glasfaser-DuplexadapterGlasfaser—Single, Multimode Datenblatt
Kupfer-AnschlusstafelBis zu 6 EinzelmoduleBis zu 24RJ45 Keystone-Buchsen aus Kupfer, Kupplungen und Industrial REVConnect-VerbindungenKabel—CAT5E, CAT6, CAT6A
Mischung (Glasfaser und Kupfer)Mischung (einfach, doppelt, vorkonfektionierte MPO-Kassette)Bis zu 72Pro Glasfaser-Spliceverbindungsbox und Kupfer-PatchpanelSowohl Faser als auch Kabel Datenblatt
Vorkonfektionierte MPO-KassetteBis zu 6 EinzelmoduleBis zu 72Glasfaser-Duplexadapter, MPO-12Glasfaser—Single, Multimode Datenblatt
Industrie-Anschlusstafel, Hutschienenmontage
Artikel-Nr. Beschreibung RJ45 Ports Technischen Daten
IPDM1Industrielles Patchpanel DIN-Schiene Einzelmodul CAT5e, CAT6, CAT 6A (leer)4 Datenblatt
IPDM2Industrielles Patchpanel DIN-Schiene Zwei-Modul CAT5e, CAT6, CAT 6A (leer)8
IPDM3Industrielles Patchpanel DIN-Schiene, drei Module, CAT5e, CAT6, CAT 6A (leer)12
Ansicht: Ergebnisse filtern