Patch-Panel für die Montage in Schaltschränken
Maximieren Sie die Netzwerkleistung und halten Sie mit Netzwerkänderungen Schritt – mit einem Patch-Panel von Belden für die Montage in Schaltschränken, das für Netzwerke und Anwendungen in Rechenzentren entwickelt wurde. Durch die Unterbringung aller Kabel an einem Ort wird das Kabelmanagement vereinfacht und organisiert. Die Patch-Panels sind für die Montage in standardmäßigen 19 Zoll- oder 23-Zoll-Schaltschränken konzipiert und als Modelle mit 24 Ports oder 48 Ports in verschiedenen
Vorteile & Hauptmerkmale
- Bequeme Neukonfiguration: Terminieren Sie die Kabel am Patchpanel, damit die Hardware beim Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln nicht gestört wird
- Reduzieren Sie den Verschleiß der Anschlüsse: Da alle Verbindungen über das Patchpanel hergestellt werden, werden Kabel nicht direkt an Geräte angeschlossen oder von diesen getrennt.
- Einfaches Routing und Management: ermöglicht eine Kabeleinführung von oben, unten oder von der Seite
-
Produktauflistung