Sicherheitstür für offene Schaltschränke
SecurePatch – eine Sicherheitstür für offene Racks – bietet Sicherheit für neue und vorhandene Netzwerkkomponenten in einem offenen 19-Zoll-Geräterack. Die SecurePatch-Abdeckung sichert nur den Teil der Stellfläche für Schaltschränke, den Sie benötigen. Schützen Sie sich vor unbefugter Verlegung von Patchkabeln, indem Sie beladene Geräteschränke mit einer abschließbaren Tür nachrüsten.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Geräte schützen & Anschlüsse: Das Clamshell-Design ermöglicht die Rücken-an-Rücken-Montage von SecurePatch zur Sicherung der Vorder- und Rückseite
- Sparen Sie Arbeitskosten: Der Montageflansch der Einheit erfordert nur eine Person zur Installation jeder Einheit
- Sicherheit ohne Ausfallzeiten: SecurePatch kann zu jedem 19 Zoll Schaltschrank hinzugefügt werden, um den Zugriff zu kontrollieren, ohne dass Verbindungen erneut angeschlossen werden müssen
-
Produktauflistung