Böden für Schaltschränke und Schränke
Die Rack- und Schrankregale von Belden erfüllen Ihre spezifischen Hosting-Anforderungen, einschließlich freitragender und 4-Punkt-montierter Regale für nicht im Rack montierte Komponenten. Die mit 19 Zoll-Schaltschränken und -Schränken kompatiblen Einlegeböden sind für einen besseren Luftstrom als massive oder belüftete Ausführungen erhältlich. Feste, gleitende oder gleitend/drehende Optionen sind ebenfalls erhältlich. Verschiedene Optionen ermöglichen Tragfähigkeiten zwischen 25 Pfund und 200
Vorteile & Hauptmerkmale
- Auswahl der passenden Böden: Tiefen von 12 Zoll bis 36 Zoll verfügbar; wählen Sie zwischen Kragarm- und 4-Punktmontage-Böden
- Individuelle Anpassung der Böden: spezielle Anforderungen mit vielen Optionen erfüllen: verschiedene Tragfähigkeiten; fest, gleitend oder gleitend/drehbar; massiv oder belüftet
- Keine gesonderten Beschläge: Böden inklusive Befestigungsmaterial; Standardfarbe ist Schwarz (andere Farben sind bei Großbestellungen erhältlich)
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
Regale &