Kupferleitungsbaugruppen
Unsere werkseitig konfektionierten und getesteten Kupferleitungsbaugruppen sind ideal für Datenzentren, Unternehmensnetzwerke und andere Anwendungen, bei denen es auf eine schnelle Installation ankommt. Die Installationszeit wird um bis zu 90 % reduziert. Kein Anschluss erforderlich! Die Baugruppen sind in verschiedenen Längen und mit Steckverbindern erhältlich, die den Anforderungen Ihrer Anwendung entsprechen. Unser beliebtes Geflecht-Design hält alle Kabel in Bündeln zusammen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Garantierte Leistung: Genießen Sie garantierte Leistung und Bauhöhe ohne Kompromisse bei Leistung oder Zuverlässigkeit.
- Zeit sparen & Geld: Eine kostengünstige, qualitativ hochwertige und flexible Plug-and-Play-Lösung
- Herausragende Verlässlichkeit: Das Dual-Flex-Design sorgt für eine kontrollierte Verbindung zwischen Stecker und Buchse auf beiden Seiten und gewährleistet so einen ununterbrochenen elektrischen Pfad.
-
Produktauflistung
Ressourcen
Product Bulletin
White paper
Garantien