Connect X In-building event hero

 

Treffen Sie unsere Experten für intelligente Gebäudelösungen bei Connect(X) 2023

 

Informieren Sie sich über spezifische Fallstudien von Belden-Kunden aus verschiedenen Branchen.

  • Verringern von Kosten und Zeitaufwand für DAS-Implementierungen
  • Maximieren der Möglichkeiten zur Kolokation von Edge-Rechenzentren
  • Sicherstellung, dass Ihre gebäudeinternen drahtlosen Infrastrukturprojekte für 5G und die neuesten Smart-Building-Technologien skalierbar sind

 

Besuchen Sie uns an den Ständen 405 & 407, um mehr über unsere einzigartigen Lösungen für die drahtlose Datenkommunikation zu erfahren. Märkte für Center und Smart Buildings:

 

null

 

 

Für Rechenzentren und Edge

Belden DCX-System

Verarbeiten Sie große Mengen an Glasfaserverbindungen und erhöhen Sie die Glasfaserdichte – ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit. Das neue DCX-System optimiert den ROI Ihrer Glasfaserinfrastruktur und bietet niedrigere Gesamtbetriebskosten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten.

 



 

null

 

 

Für DAS-Lösungen und Lösungen für intelligente Gebäude

Stromnetzsystemkabel mit Fehlermanagement (FMPS)

 

Leistung über längere Entfernungen:

  • 20x mehr Leistung oder Reichweite als PoE mit bis zu
  • 2.000 W über eine Reichweite von bis zu 2 km
  • Sichere Stromversorgung: Dank der Stromsensortechnologie sind Systeme der Klasse 4 genauso sicher—wenn nicht sogar sicherer—als Systeme der Klassen 2 und 3.
  • Kostengünstige Stromversorgung für DAS, PON, Sicherheitskameras und mehr

 

 

 

null

 

Für DAS-Lösungen und Lösungen für intelligente Gebäude

OptiTuff® Mini-Glasfaserkabel und vorkonfektionierte Trunks

 

Eines der vielseitigsten Glasfaserkabel der Branche

  • Bis zu 90 % leichter als metallgepanzerte Kabel
  • 70 % kleinere AD im Vergleich zu gepanzerten Kabeln
  • 50 % kleinere AD im Vergleich zu nicht gepanzerten Kabeln

 


 

Buchen Sie einen Termin mit einem Experten von Belden auf der Connect X

 

Die Plätze sind begrenzt! Fordern Sie noch heute ein Treffen an!

 

Steve Carroll, Fachautor – Porträt

Steve Carroll
Global Account Director – 5G/LAN/RAN, Belden


Vereinbaren Sie einen Termin mit Steve





 

Find the right in-building wireless partner

Advancements in technology, increasing user demands, more traffic and new IoT devices are transforming our wireless networks. bringing all kinds of new opportunities to almost every type of business. Are you ready for what lies ahead? Do you have a partner to guide your wireless journey?

 

 

 

 


 

 

DAS-Modul – Screenshot

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.