Produktnummer: 1510 °C

Audio Snake-Kabel, #24-4pr, TC, Indiv. Geschirmt, CM

Audio-Snake-Kabel, CM-bewertet, 4-24 AWG Paare aus verzinntem Kupfer, Polyolefin-Isolierung, einzeln geschirmt mit Beldfoil®, das mit nummerierten/farbcodierten PVC-Ummantelungen verklebt ist, sodass beide gleichzeitig abisolieren, Beldfoil® Abschirmung, Ablauf, flexible PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.04 in (1.0 mm) Black & Red
Brown, Red, Orange, Yellow colors mentioned here is for inner Jacket

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+PVC) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.113 in (2.87 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.352 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,352 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.3 Ohm/1000ft 20.63 Ohm/1000ft (67.68 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 8.4 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,3 Ohm/1000 Fuß (17 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.52 in (89.4 mm) 3.52 in

Maximale Zugspannung

49.9 lbs (22.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

65 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.453 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.453 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1510C B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825116790 C
1510C B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825116783 C
1510C B595000 Schwarz, matt Rolle 5.000 ft 612825431268