Produktnummer: 6012C

Kommunikation und Steuerung, 6PR #22, Str, Polypropylen (PP), 300 V, AWM/STYLE 2493 60C, CMG 75C, VW-1, CSA C(UL) Typ CMG, CSA FT4

Kommunikations- und Steuerungskabel, 6-paarig, 22 AWG (7/30) TC – verzinntes Kupfer, Polypropylen (PP)-Isolierung, schiefergrauer PVC-Außenmantel, AWM/STYLE 2493 60C, CMG 75C, VW-1, CSA C(UL) Typ CMG, CSA FT4 C(UL) Typ CMG, FT4 UL FT4, VW-1; CSA FT4

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
6012C

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerungssysteme, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -rohre; Mess- und Regelschaltungen; analoge und digitale Signale (4–20 mA, 0–10 V); SPS- und DCS-Systeme; Sensoren, Encoder, Magnetventile, Ventile, Aktoren und Stellungsregler.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black-Red, Black-White, Black-Green, Black-Blue, Black-Brown, Black-Yellow

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.378 in (9.60 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,378 Zoll (9,60 mm)

Elektrik

Element Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
Pair(s) 28 pF/ft (92 pF/m) 500 pF/ft (1600 pF/m) 60 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, AWM 2493)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min.
3.8 in (97 mm)

Maximale Zugspannung

21.1 lbs (9.57 kg)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2493

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Alpha Wire -* P/N 6012C 6PR 22 AWG EXXXXX GESCHIRMT 75C (UL) C(UL) CMG FT4 ODER AWM 2493 CE ROHS

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.112 Revisionsdatum: 06-30-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.112 Revisionsdatum: 06-30-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
6012C SL005 Schiefer Rolle 100 ft
6012C SL002 Schiefer Rolle 500 ft