Produktnummer: 8643

Elektronisch, 3 C #30 Str TC, PP Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Elektronisch, 3 Leiter 30AWG (7x38) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 %), PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 30 AWG 7x38 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.006 in (0.15 mm) Black, Red, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Notes
Braid Tinned Copper (TC) 95% Paper Tape Separator

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Paper Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.096 in (2.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,096 Zoll (2,4 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 98.5 Ohm/1000ft (323 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 43 pF/ft (140 pF/m) 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

11,1 Ohm/1000 Fuß (36,4 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
200 V

Temperatur

Operating
-20°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.0 in (25 mm)

Maximale Zugspannung

22.5 lbs (10.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 lbs/1000ft (12 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Um textiles Verstärkungselement geführte Leiter

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.371 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.371 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8643 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825213826
8643 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825213833