Produktnummer: 3126A

DeviceBus® für Square D/Seriplex®, 3 Pr #12+16+22 Str TC, PVC+PVC+PO Ins, OS (Daten), PVC Jkt, CM

DeviceBus® für Square D/Seriplex®, 3 Paare 12+16+22AWG (65x30+26x30+7x30) verzinntes Kupfer, PVC+PVC+PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (nur Datenpaar), PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Size Stranding Material
16 26x30 TC - Tinned Copper
22 7x30 TC - Tinned Copper
12 65x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
16 AWG PE - Polyethylene 0.025 in (0.64 mm) Red and Black, Green and White, White/Red and White/Black HDPE
22 AWG PE - Polyethylene 0.0405 in (1.03 mm) HDPE
12 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm)

Innenabschirmung

Element
Data Pair(s)

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin (Foam) Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.039 in (0.99 mm) .486 x .363 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
4.49 Ohm/1000ft (14.7 Ohm/km) 28 pF/ft (92 pF/m) 120 Ohm 78%
18.1 Ohm/1000ft (59.4 Ohm/km) 16 pF/ft (52 pF/m) 78%
1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 48%

Nom Äußerer Schutz DCR

16 Ohm/1000 Fuß (52 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (CL2), (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Maximale Zugspannung

262 lbs (119 kg)

Gewicht Kabelgebinde

105 lbs/1000ft (156 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.348 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.348 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3126A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825142041 C