Produktnummer: 8770NH

Elektronisch, 3C #18 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt 300V

Elektronisch, 3 Leiter AWG 18, verzinntes Kupfer – Litze, Polyolefin-Isolierung (PO, PE, PP), Abschirmung aus Folien oder Kupferbändern, LSZH-/FRNC-Ummantelung, 300 V

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Audio-, Steuerungs- & Instrumentierungskabel; Für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Red, Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.84 mm (0.033 in) 6.25 mm (0.246 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,246 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 78.7 pF/m (24.0 pF/ft) 157.5 pF/m (48.01 pF/ft) 69 Ohm 0.605 µH/m (0.184 µH/ft) 66% 4.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,19 Ohm/km (2,19 Ohm/1000 Fuß)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.46 in (62.5 mm) 2.46 in (62.5 mm)

Maximale Zugspannung

100 lbs (45 kg)

Gewicht Kabelgebinde

37 lbs/1000ft (55 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.331 Revisionsdatum: 03-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.331 Revisionsdatum: 03-26-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8770NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605019240
8770NH.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605019257