Artikelnummer: 1212

Category 5E+ Cable, 4 Pair, U/UTP, CMR

Kategorie 5E+ Premise Horizontalkabel (350 MHz), 4 Paar, 24 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,206 Zoll (5,23 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,206 Zoll (5,23 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
89 Ohm/km (27 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 25 ns/100 m 70 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 70,3 69,3 68,3 67,3 67,8 65,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15
4 4,0 dB/100 m 61,3 60,3 57,3 56,3 55,8 53,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15
8 5,7 dB/100 m 56,8 55,8 51,1 50,1 49,7 47,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,4 dB/100 m 55,3 54,3 48,9 47,9 47,8 45,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
16 8,1 dB/100 m 52,2 51,2 44,1 43,1 43,7 41,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15
20 9,1 dB/100 m 50,8 49,8 41,7 40,7 41,8 39,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15
25 10,2 dB/100 m 49,3 48,3 39,1 38,1 39,8 37,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,4 dB/100 m 47,9 46,9 36,4 35,4 37,9 35,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 16,4 dB/100 m 43,4 42,4 27,0 26,0 31,9 29,9 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 21,0 dB/100 m 40,3 39,3 19,3 18,3 27,8 25,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15
155 26,6 dB/100 m 37,4 36,4 10,9 9,9 24,0 22,0 18,8 100 ± 22 100 ± 15
200 30,5 dB/100 m 35,8 34,8 5,3 4,3 21,8 19,8 18,0 100 ± 22 100 ± 15
250 34,4 dB/100 m 34,3 33,3 -0,1 -1,1 19,8 17,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15
300 38,0 dB/100 m 33,1 32,1 18,3 16,3 14,4 100 ± 32 100 ± 15
350 41,4 dB/100 m 32,1 31,1 16,9 14,9 13,8 100 ± 32 100 ± 15
400 44,6 dB/100 m 31,3 30,3 15,8 13,8 13,3 100 ± 32 100 ± 15
450 47,7 dB/100 m 30,5 29,5 14,7 12,7 12,8 100 ± 32 100 ± 15

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-90-661

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1213

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 350 MHz sind nur für technische Informationen gedacht. Der Druck enthält absteigende Markierungen in Fuß-/Meter von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
1212 010U1000 Schwarz 612825061410
1212 0061000 Blau 612825061519 C
1212 0062500 Blau 612825061434
1212 006U1000 Blau 612825061427
1212 008U1000 Grau 612825061465
1212 005U1000 Grün 612825061441
1212 003U1000 Orange 612825061458
1212 0091000 Weiß 612825061489
1212 009U1000 Weiß 612825061472
1212 0041000 Gelb 612825062189
1212 004U1000 Gelb 612825061496