Kabel der Kategorie 6

Belden bietet verschiedene Leistungsstufen der Kategorie 6 an, einschließlich unseres REVConnect 3600 Systemkabels mit erstklassiger Leistung und erheblichem Headroom, und unser Systemkabel REVConnect 2400. Jede Stufe übertrifft die Leistung von TIA-568-C.2 und wird mit der überragenden Qualität von Belden hergestellt. Die Bonded-Pair-Technologie ist eine Option, um Ihre Installation möglichst robust zu gestalten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Verbessert die Übersprechleistung: Ein zentraler Spline trennt die Paare und sorgt für eine stabile Paarposition
  • Optimierte Kabelbalance: Verbesserte Balance der Übertragungsleistung bei gleichzeitigen parallelen Übertragungsprotokollen.
  • Leistungsverfügbarkeit: Garantiert für alle Parameter, einschließlich Einfügungsverlust und Überschneidung, hervorragende Verfügbarkeit, Leistungsreserve und Netzwerkgeschwindigkeiten
  • Hält den Anforderungen der Installation stand: Bonded-Pair-Kabel halten höheren Zugspannungen und engeren Biegeradien stand
  • Einfache, saubere Installationen im Außenbereich: Kabel mit trockener Seele für Außenanlagen und Plenumkabel für den Innen-/Außenbereich enthalten keine störenden wasserabweisenden Gele, Bänder oder Pulver

Kabel der Kategorie 6

Typ Abschirmung Klassifizierung Technische Daten
Systemkabel (3600) für erstklassige Leistung UTP CMPBonded-Pair
Non-Bonded
UTP CMRBonded-Pair
Non-Bonded
Cat 6 Verbesserte Systemkabel (2400) UTP CMPBonded-Pair
Non-Bonded
UTP CMRBonded-Pair
Non-Bonded
F/UTP CMPNon-Bonded
F/UTP CMRNon-Bonded
Normenkonform UTP CMPNon-Bonded
CMRNon-Bonded
Patchkabel UTP CMRBonded-Pair
Non-Bonded
Für Außenanlagen mit GelfüllungUTP OSPNon-Bonded
Trockenkern für AußenanlagenUTPOSPNon-Bonded
F/UTP OSPNon-Bonded
Außenbereich OSP/CM-LSUTPOSP, CM-LSNon-Bonded
Außenbereich CMR/CMXF/UTPCMR/CMX-AußenbereichNon-Bonded
Außenbereich CMR/CMXUTP CMR/CMX-AußenbereichNon-Bonded
Außenbereich CMP/CMXF/UTP CMP/CMX-AußenbereichNon-Bonded
Außenbereich CMP/CMXUTP  CMP/CMX-AußenbereichNon-Bonded
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen