Produktnummer: 2149A

Kategorie 6 Innen-/Außenkabel, 4 Paar, F/UTP, CMR/CMX

Horizontalkabel der Kategorie 6+ (350 MHz), Innen-/Außenbereich, 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, F/UTP – Foliengeschirmt, Riser-CMR/CMX Außenbereich, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Innen/Außen, Horizontalkabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, laute Umgebungen

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe and Blue, White/Orange Stripe and Orange, White/Green Stripe and Green, White/Brown Stripe and Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.296 in (7.52 mm) No

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,296 Zoll (7,52 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
0.772 1.8 dB/100m 77.0 77.0 75.2 76.2 73.0 70.0 19.4 100 +/- 15 40.0 37.2
1 2.0 dB/100m 75.3 75.3 73.3 74.3 70.8 67.8 20.0 100 +/- 15 40.0 35.0
4 3.7 dB/100m 66.3 66.3 62.6 63.6 58.8 55.8 23.0 100 +/- 15 40.0 23.0
8 5.2 dB/100m 61.8 61.8 56.6 57.6 52.7 49.7 24.5 100 +/- 15 40.0 16.9
10 5.8 dB/100m 60.3 60.3 54.5 55.5 50.8 47.8 25.0 100 +/- 15 40.0 15.0
16 7.4 dB/100m 57.2 57.2 49.9 50.9 46.7 43.7 25.0 100 +/- 15 38.0 10.9
20 8.3 dB/100m 55.8 55.8 47.5 48.5 44.8 41.8 25.0 100 +/- 15 37.0 9.0
25 9.3 dB/100m 54.3 54.3 45.1 46.1 42.8 39.8 24.3 100 +/- 15 36.0 7.0
31.25 10.4 dB/100m 52.9 52.9 42.5 43.5 40.9 37.9 23.6 100 +/- 15 35.1 5.1
62.5 15.0 dB/100m 48.4 48.4 33.4 34.4 34.9 31.9 21.5 100 +/- 15 32.0
100 19.3 dB/100m 45.3 45.3 26.0 27.0 30.8 27.8 20.1 100 +/- 15 30.0
155 24.6 dB/100m 42.4 42.4 17.9 18.9 27.0 24.0 19.5 100 +/- 22 28.1
200 28.3 dB/100m 40.8 40.8 12.5 13.5 24.8 21.8 18.7 100 +/- 22 27.0
250 32.1 dB/100m 39.3 39.3 7.2 8.2 22.8 19.8 18.0 100 +/- 32 26.0
300 35.6 dB/100m 38.1 36.1 2.5 1.5 21.3 18.3 17.5 100 +/- 32 25.2
350 38.9 dB/100m 37.1 35.1 19.9 16.9 17.0 100 +/- 32 24.6
400 42.0 dB/100m 36.3 34.3 18.8 15.8 16.6 100 +/- 32 24.0
450 45.0 dB/100m 35.5 33.5 17.7 14.7 16.2 100 +/- 32 23.5
500 47.9 dB/100m 34.8 32.8 16.8 13.8 15.9 100 +/- 32 23.0
550 50.6 dB/100m 34.2 32.2 16.0 13.0 15.6 100 +/- 32 22.6

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -40°C To +75°C -20°C To +75°C -40°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Outdoor, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Outdoor;CMG

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

2413F / 1351A

Keine Plenum-Nummer

2412F / 1352A

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 300 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
2149A 0101000 Schwarz 612825379478