Produktnummer: 3612
Kategorie 6+ Premium-Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMR
Kategorie 6+ Premium Premise Horizontalkabel (400 MHz), 4 Paar, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Mantel
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Ersatz für: 4812
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Produktbeschreibung
|
Mögliche Anwendungen |
Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
|---|---|
|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Konstruktionsmerkmale
Leiter
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
Isolierung
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
Äußere Ummantelung
| Separator | Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| Center Member (Patented X-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | 0.231 in (5.87 mm) | Yes |
|
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,231 Zoll (5,87 mm) |
|---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
Verzögerung
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. | Typical Delay Skew |
|---|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 70% | 35 ns/100m |
Hochfrequenz
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 84.3 | 82.3 | 80.3 | 80.3 | 76.8 | 73.8 | 20.0 | 100 ± 15 |
| 4 | 3.7 | 75.3 | 73.3 | 69.5 | 69.5 | 64.8 | 61.8 | 23.6 | 100 ± 15 |
| 8 | 5.3 | 70.8 | 68.8 | 63.5 | 63.5 | 58.7 | 55.7 | 25.3 | 100 ± 15 |
| 10 | 5.9 | 69.3 | 67.3 | 61.4 | 61.4 | 56.8 | 53.8 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 16 | 7.4 | 66.2 | 64.2 | 56.8 | 56.8 | 52.7 | 49.7 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 20 | 8.3 | 64.8 | 62.8 | 54.4 | 54.4 | 50.8 | 47.8 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 25 | 9.4 | 63.3 | 61.3 | 52.0 | 52.0 | 48.8 | 45.8 | 25.5 | 100 ± 15 |
| 31.25 | 10.5 | 61.9 | 59.9 | 49.4 | 49.4 | 46.9 | 43.9 | 25.0 | 100 ± 15 |
| 62.5 | 15.1 | 57.4 | 55.4 | 40.3 | 40.3 | 40.9 | 37.9 | 23.5 | 100 ± 15 |
| 100 | 19.3 | 54.3 | 52.3 | 33.0 | 33.0 | 36.8 | 33.8 | 22.5 | 100 ± 15 |
| 155 | 24.5 | 51.4 | 49.4 | 24.9 | 24.9 | 33.0 | 30.0 | 21.6 | 100 ± 22 |
| 200 | 28.2 | 49.8 | 47.8 | 19.6 | 19.6 | 30.8 | 27.8 | 21.0 | 100 ± 22 |
| 250 | 31.8 | 48.3 | 46.3 | 14.5 | 14.5 | 28.8 | 25.8 | 20.5 | 100 ± 32 |
| 300 | 35.2 | 47.1 | 45.1 | 9.9 | 9.9 | 27.3 | 24.3 | 20.1 | 100 ± 32 |
| 350 | 38.4 | 46.1 | 44.1 | 5.7 | 5.7 | 25.9 | 22.9 | 19.8 | 100 ± 32 |
| 400 | 41.5 | 45.3 | 43.3 | 1.8 | 1.8 | 24.8 | 21.8 | 19.5 | 100 ± 32 |
| 450 | 44.3 | 44.5 | 42.5 | 23.7 | 20.7 | 19.2 | 100 ± 32 | ||
| 500 | 47.1 | 43.8 | 41.8 | 22.8 | 19.8 | 19.0 | 100 ± 32 | ||
| 550 | 49.7 | 43.2 | 41.2 | 22.0 | 19.0 | 18.8 | 100 ± 32 | ||
| 600 | 52.3 | 42.6 | 40.6 | 21.2 | 18.2 | 18.7 | 100 ± 32 | ||
| 650 | 54.8 | 42.1 | 40.1 | 20.5 | 17.5 | 18.5 | 100 ± 32 |
Speisung
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 75°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
Biegeradius
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.0 in (25 mm) | 2.5 in (64 mm) |
|
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
|---|---|
|
Gewicht Kabelgebinde |
25 lbs/1000ft (37 kg/km) |
Standards und Compliance
|
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich |
|---|---|
|
Nachhaltigkeit |
Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar |
|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
|
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
|
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR |
|
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
|
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
|
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
|
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
|
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
|
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 6 |
|
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
|
CENELEC-Compliance |
Trennklasse gemäß EN50174-2 = a |
|
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
|
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
Plenum-Nummer |
3613 |
Produkthinweise
|
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 400 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. |
|---|
Geschichte
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.702 Revisionsdatum: 07-06-2026 |
|---|---|
|
Fußnote |
C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG. |
Information
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.702 Revisionsdatum: 07-06-2026 |
|---|---|
|
Fußnote |
C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG. |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 3612 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825145707 | C |
| 3612 010A1000 | Schwarz | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145684 | C |
| 3612 010U1000 | Schwarz | UnReel | 1.000 ft | 612825145691 | |
| 3612 0061000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825145585 | C |
| 3612 006A1000 | Blau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145561 | C |
| 3612 006U1000 | Blau | UnReel | 1.000 ft | 612825145578 | |
| 3612 0062500 | Blau | Rolle | 2.500 ft | 612825145592 | |
| 3612 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825145639 | C |
| 3612 008A1000 | Grau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825335061 | C |
| 3612 008U1000 | Grau | UnReel | 1.000 ft | 612825145622 | |
| 3612 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft | 612825145554 | C |
| 3612 005A1000 | Grün | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145530 | C |
| 3612 005U1000 | Grün | UnReel | 1.000 ft | 612825145547 | |
| 3612 003A1000 | Orange | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145479 | C |
| 3612 003U1000 | Orange | UnReel | 1.000 ft | 612825145486 | |
| 3612 007A1000 | Lila | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145608 | C |
| 3612 007U1000 | Lila | UnReel | 1.000 ft | 612825145615 | |
| 3612 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825145660 | C |
| 3612 009A1000 | Weiß | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145646 | C |
| 3612 009U1000 | Weiß | UnReel | 1.000 ft | 612825145653 | |
| 3612 0092500 | Weiß | Rolle | 2.500 ft | 612825145677 | |
| 3612 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825145516 | C |
| 3612 004A1000 | Gelb | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145493 | C |
| 3612 004U1000 | Gelb | UnReel | 1.000 ft | 612825145509 | |
| 3612 0042500 | Gelb | Rolle | 2.500 ft | 612825145523 |