Produktnummer: 3613
Kategorie 6+ Premium-Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMP
Kategorie 6+ Premium-Horizontalkabel (400 MHz), 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Ersatz für: 4813
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Produktbeschreibung
|
Mögliche Anwendungen |
Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
|---|---|
|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Konstruktionsmerkmale
Leiter
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
Isolierung
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
Äußere Ummantelung
| Separator | Material | Material Trade Name | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|---|
| Center Member (Patented X-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | Flamarrest® | 0.238 in (6.05 mm) | Yes |
|
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,238 Zoll (6,05 mm) |
|---|
Elektrische Kenndaten
Elektrik
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 77 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
Verzögerung
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. | Typical Delay Skew |
|---|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 70% | 35 ns/100m |
Hochfrequenz
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 84.3 | 82.3 | 80.3 | 80.3 | 76.8 | 73.8 | 20.0 | 100 ± 15 |
| 4 | 3.7 | 75.3 | 73.3 | 69.5 | 69.5 | 64.8 | 61.8 | 23.6 | 100 ± 15 |
| 8 | 5.3 | 70.8 | 68.8 | 63.5 | 63.5 | 58.7 | 55.7 | 25.3 | 100 ± 15 |
| 10 | 5.9 | 69.3 | 67.3 | 61.4 | 61.4 | 56.8 | 53.8 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 16 | 7.4 | 66.2 | 64.2 | 56.8 | 56.8 | 52.7 | 49.7 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 20 | 8.3 | 64.8 | 62.8 | 54.4 | 54.4 | 50.8 | 47.8 | 26.0 | 100 ± 15 |
| 25 | 9.4 | 63.3 | 61.3 | 52.0 | 52.0 | 48.8 | 45.8 | 25.5 | 100 ± 15 |
| 31.25 | 10.5 | 61.9 | 59.9 | 49.4 | 49.4 | 46.9 | 43.9 | 25.0 | 100 ± 15 |
| 62.5 | 15.1 | 57.4 | 55.4 | 40.3 | 40.3 | 40.9 | 37.9 | 23.5 | 100 ± 15 |
| 100 | 19.3 | 54.3 | 52.3 | 33.0 | 33.0 | 36.8 | 33.8 | 22.5 | 100 ± 15 |
| 155 | 24.5 | 51.4 | 49.4 | 24.9 | 24.9 | 33.0 | 30.0 | 21.6 | 100 ± 22 |
| 200 | 28.2 | 49.8 | 47.8 | 19.6 | 19.6 | 30.8 | 27.8 | 21.0 | 100 ± 22 |
| 250 | 31.8 | 48.3 | 46.3 | 14.5 | 14.5 | 28.8 | 25.8 | 20.5 | 100 ± 32 |
| 300 | 35.2 | 47.1 | 45.1 | 9.9 | 9.9 | 27.3 | 24.3 | 20.1 | 100 ± 32 |
| 350 | 38.4 | 46.1 | 44.1 | 5.7 | 5.7 | 25.9 | 22.9 | 19.8 | 100 ± 32 |
| 400 | 41.5 | 45.3 | 43.3 | 1.8 | 1.8 | 24.8 | 21.8 | 19.5 | 100 ± 32 |
| 450 | 44.3 | 44.5 | 42.5 | 23.7 | 20.7 | 19.2 | 100 ± 32 | ||
| 500 | 47.1 | 43.8 | 41.8 | 22.8 | 19.8 | 19.0 | 100 ± 32 | ||
| 550 | 49.7 | 43.2 | 41.2 | 22.0 | 19.0 | 18.8 | 100 ± 32 | ||
| 600 | 52.3 | 42.6 | 40.6 | 21.2 | 18.2 | 18.7 | 100 ± 32 | ||
| 650 | 54.8 | 42.1 | 40.1 | 20.5 | 17.5 | 18.5 | 100 ± 32 |
Speisung
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 90°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
Biegeradius
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.0 in (25 mm) | 2.5 in (64 mm) |
|
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
|---|---|
|
Gewicht Kabelgebinde |
28 lbs/1000ft (42 kg/km) |
Standards und Compliance
|
Umweltverträglichkeit |
Plenum, Innenbereich |
|---|---|
|
Nachhaltigkeit |
Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar |
|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2 |
|
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
|
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.6A), CL3P-LP (0.6A) |
|
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
|
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
|
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
|
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
|
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
|
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 6 |
|
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
|
CENELEC-Compliance |
Trennklasse gemäß EN50174-2 = a |
|
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
|
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
Keine Plenum-Nummer |
3612 |
Produkthinweise
|
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 400 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. |
|---|
Geschichte
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.712 Revisionsdatum: 07-06-2026 |
|---|
Information
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.712 Revisionsdatum: 07-06-2026 |
|---|
Artikelnummer
| Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 3613 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825145967 |
| 3613 010A1000 | Schwarz | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145943 |
| 3613 010U1000 | Schwarz | UnReel | 1.000 ft | 612825145950 |
| 3613 0102500 | Schwarz | Rolle | 2.500 ft | 612825145974 |
| 3613 D151000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825145714 |
| 3613 D15A1000 | Blau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825335078 |
| 3613 D15U1000 | Blau | UnReel | 1.000 ft | 612825335085 |
| 3613 D152500 | Blau | Rolle | 2.500 ft | 612825145721 |
| 3613 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825145899 |
| 3613 008A1000 | Grau | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145875 |
| 3613 008U1000 | Grau | UnReel | 1.000 ft | 612825145882 |
| 3613 0051000 | Grün | Rolle | 1.000 ft | 612825145837 |
| 3613 005A1000 | Grün | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145813 |
| 3613 005U1000 | Grün | UnReel | 1.000 ft | 612825145820 |
| 3613 0052500 | Grün | Rolle | 2.500 ft | 612825145844 |
| 3613 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft | 612825145769 |
| 3613 003A1000 | Orange | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145745 |
| 3613 003U1000 | Orange | UnReel | 1.000 ft | 612825145752 |
| 3613 012A1000 | Pink | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145981 |
| 3613 007A1000 | Lila | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145851 |
| 3613 007U1000 | Lila | UnReel | 1.000 ft | 612825145868 |
| 3613 002A1000 | Rot | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145738 |
| 3613 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825145929 |
| 3613 009A1000 | Weiß | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145905 |
| 3613 009U1000 | Weiß | UnReel | 1.000 ft | 612825145912 |
| 3613 0092500 | Weiß | Rolle | 2.500 ft | 612825145936 |
| 3613 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825145790 |
| 3613 004A1000 | Gelb | Reel-in-Box | 1.000 ft | 612825145776 |
| 3613 004U1000 | Gelb | UnReel | 1.000 ft | 612825145783 |
| 3613 0042500 | Gelb | Rolle | 2.500 ft | 612825145806 |