Produktnummer: 4812

Kategorie 6+ verstärktes Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMR

Kategorie 6+ Verbessertes Horizontalkabel für Gebäude (600 MHz), 4 Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Riser-CMR, PVC-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen
  • Ersetzt durch:: 3612

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.255 in (6.48 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,255 Zoll (6,48 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
67 Ohm/km (20 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 68%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
0.772 1.7 dB/100m 83.0 82.0 81.3 80.3 77.0 75.0 102 ± 15 40.0 37.2
1 1.9 dB/100m 81.3 80.3 79.4 78.4 74.8 72.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.5 dB/100m 72.3 71.3 68.8 67.8 62.8 60.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 4.9 dB/100m 67.8 66.8 62.8 61.8 56.7 54.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 5.5 dB/100m 66.3 65.3 60.8 59.8 54.8 52.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.0 dB/100m 63.2 62.2 56.3 55.3 50.7 48.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 7.8 dB/100m 61.8 60.8 54.0 53.0 48.8 46.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 8.7 dB/100m 60.3 59.3 51.6 50.6 46.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 9.8 dB/100m 58.9 57.9 49.1 48.1 44.9 42.9 24.3 100 ± 15 100 ± 15 35.1
62.5 14.1 dB/100m 54.4 53.4 40.3 39.3 38.9 36.9 22.2 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 18.0 dB/100m 51.3 50.3 33.3 32.3 34.8 32.8 20.8 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 22.8 dB/100m 48.4 47.4 25.7 24.7 31.0 29.0 19.5 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 26.2 dB/100m 46.8 45.8 20.6 19.6 28.8 26.8 18.7 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 29.6 dB/100m 45.3 44.3 15.8 14.8 26.8 24.8 18.0 100 ± 32 100 ± 15 26.0
300 32.7 dB/100m 44.1 43.1 11.4 10.4 25.3 23.3 17.5 100 ± 32 100 ± 15
350 35.6 dB/100m 43.1 42.1 7.5 6.5 23.9 21.9 17.0 100 ± 32 100 ± 15
400 38.4 dB/100m 42.3 41.3 3.9 2.9 22.8 20.8 16.6 100 ± 32 100 ± 15
450 41.0 dB/100m 41.5 40.5 0.5 21.7 19.7 16.2 100 ± 32 100 ± 15
500 43.6 dB/100m 40.8 39.8 20.8 18.8 15.9 100 ± 32 100 ± 15
550 46.0 dB/100m 40.2 39.2 20.0 18.0 15.6 100 ± 32 100 ± 15
600 48.4 dB/100m 39.6 38.6 19.2 17.2 15.4 100 ± 32 100 ± 15
650 50.6 dB/100m 39.1 36.1 18.5 15.5 15.1
750 55.0 dB/100ft 38.2 35.2 17.3 14.3 14.7
860 59.6 dB/100ft 37.3 34.3 16.1 13.1 14.3

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 lbs/1000ft (46 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.5A), CL3R-LP (0.5A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

4813

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 600 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.661 Revisionsdatum: 05-05-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.661 Revisionsdatum: 05-05-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
4812 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825153573
4812 0103000 Schwarz Rolle 3.000 ft 612825153573
4812 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825153528
4812 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825153528
4812 006A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825153511
4812 006A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825153511
4812 0062500 Blau Rolle 2.500 ft 612825153535
4812 0062500 Blau Rolle 2.500 ft 612825153535
4812 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825153542
4812 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825153542
4812 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825153504
4812 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825153504
4812 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825153481
4812 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825153481
4812 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825153566
4812 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825153566
4812 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825153559
4812 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825153559
4812 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825153498
4812 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825153498