Produktnummer: 7852A

Verbessertes Kabel der Kategorie 6+, 4 gebündelte Paare, U/UTP, CMP

Kategorie 6+ Verbessertes Horizontalkabel für Gebäude (600 MHz), 4 verbundene Paare, 23 AWG massive blanke Kupferleiter, U/UTP, Plenum-CMP, Flamarrest® PVC-LS-Mantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen
  • Ersetzt durch:: 3633

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontales Kabel vor Ort, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Bonded-Pair

Ja

Äußere Ummantelung

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented E-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.266 in (6.76 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,266 Zoll (6,76 mm)

Elektrik

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Verzögerung

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 38 ns/100m 67%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 1.8 82.3 80.3 80.5 78.5 74.8 72.8 20.0 100 ± 12 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.5 73.3 71.3 69.7 67.7 62.8 60.8 23.0 100 ± 12 100 ± 10.4 40.0 23.0
8 5.0 68.8 66.8 63.7 61.7 56.7 54.7 24.5 100 ± 12 100 ± 8 40.0 16.9
10 5.7 67.3 65.3 61.6 59.6 54.8 52.8 25.0 100 ± 12 100 ± 7.3 40.0 15.0
16 7.2 64.2 62.2 57.0 55.0 50.7 48.7 25.0 100 ± 12 100 ± 5.7 38.0 10.9
20 8.1 62.8 60.8 54.7 52.7 48.8 46.8 25.0 100 ± 12 100 ± 5 37.0 9.0
25 9.1 61.3 59.3 52.3 50.3 46.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 36.0 7.0
30 10.0 60.1 58.1 50.2 48.2 45.3 43.3 25.0 100 ± 15 100 ± 5 35.2 5.5
31.25 10.2 59.9 57.9 49.7 47.7 44.9 42.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 35.1
62.5 14.7 55.4 53.4 40.7 38.7 38.9 36.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 32.0
100 18.9 52.3 50.3 33.4 31.4 34.8 32.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 30.0
155 23.9 49.4 47.4 25.5 23.5 31.0 29.0 22.8 100 ± 15 100 ± 5 28.1
200 27.5 47.8 45.8 20.3 18.3 28.8 26.8 21.6 100 ± 15 100 ± 5 27.0
240 30.5 46.6 44.6 16.1 14.1 27.2 25.2 20.6 100 ± 20 100 ± 5 26.2
250 31.2 46.3 44.3 15.2 13.2 26.8 24.8 20.5 100 ± 20 100 ± 5 26.0
300 34.5 43.1 43.1 8.6 8.6 25.3 23.3 20.1 100 ± 20 100 ± 5
310 35.2 42.9 42.9 7.8 7.8 25.0 23.0 20.0 100 ± 20 100 ± 5
350 37.7 42.1 42.1 4.5 4.5 23.9 21.9 19.8 100 ± 22 100 ± 5
400 40.6 41.3 41.3 0.6 0.6 22.8 20.8 19.5 100 ± 22 100 ± 5
436 42.7 40.7 40.7 22.0 20.0 19.1 100 ± 22 100 ± 5
450 43.5 40.5 40.5 21.7 19.7 18.9 100 ± 22 100 ± 5
460 44.0 40.4 40.4 21.5 19.5 18.8 100 ± 22 100 ± 5
500 46.2 39.8 39.8 20.8 18.8 18.4 100 ± 22 100 ± 5
550 48.8 39.2 39.2 20.0 18.0 18.0 100 ± 22 100 ± 5
600 51.4 38.6 38.6 19.2 17.2 17.6 100 ± 22 100 ± 5

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
105°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 lbs/1000ft (57 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Produktlinse™, Umweltproduktdeklaration (EPD) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP, CMP-LP (0.6A), CL3P-LP (0.6A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

7851A

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 600 MHz sind nur als technische Information gedacht. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.728 Revisionsdatum: 05-05-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.728 Revisionsdatum: 05-05-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7852A D15Z1000 612825433385
7852A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825190486
7852A D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825190363 C
7852A D15A1000 Blau Reel-in-Box 1.000 ft 612825190356
7852A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825190455
7852A 008A1000 Grau Reel-in-Box 1.000 ft 612825190448
7852A 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825190431 C
7852A 005A1000 Grün Reel-in-Box 1.000 ft 612825190424
7852A 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825190394 C
7852A 003A1000 Orange Reel-in-Box 1.000 ft 612825190387 C
7852A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825190370
7852A 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825190479 C
7852A 009A1000 Weiß Reel-in-Box 1.000 ft 612825190462
7852A 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825190417 C
7852A 004A1000 Gelb Reel-in-Box 1.000 ft 612825190400