Produktnummer: 29529F

VFD 100 % Gnd, 3C #1/0 Str TC XLPE Ins + #1/0 Symm. Seg. Gnd (3 von #4) Str TC, CTS, Blk TPE Jkt, 600/1000 V TC-ER 90C Trocken/Nass 1000 V flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 100% Erdung Extra Flexibles Frequenzumrichterkabel, 3-adrig, 1/0 AWG (19 x 56 x 30 mm), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 1/0 AWG symmetrische segmentierte Erdung (3 x 4 AWG), verzinntes Kupferlitzenkabel, doppelte Kupferband-Schirmung, spiralförmig aufgebracht, schwarzer TPE-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V flexibles Motoranschlusskabel, 1000 V WTTC 600 V CIC TC SUN RES OIL RES II

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Frequenzumrichter (VFD); Wechselstrommotor und Antriebssysteme, Belastung durch hohe Biegung, Bewegung und Abrieb, schwer erreichbare Installationsbereiche; Gefahrenbereiche der Klasse 1, Division 2

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 1/0 AWG 19x56x30 TC - Tinned Copper
Ground 3 4 AWG 7x60x30 TC - Tinned Copper Segmented Grounds

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.083 in (2.1 mm) 1.292 in (32.82 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,292 Zoll (32,82 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.096 Ohm/1000ft (0.31 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 55% 170 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
7.5 in (190 mm) 15.5 in (394 mm) 15.5 in (394 mm)

Maximale Zugspannung

5787 lbs (2625 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1763 lbs/1000ft (2624 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4, 1202, 383 vertikaler Flammtest (70.000 BTU)

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC (verzinntes Kupfer)-ER, WTTC, XHHW-2, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.596 Revisionsdatum: 03-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.596 Revisionsdatum: 03-24-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
29529F 0102500 Schwarz Rolle 612825373391