Produktnummer: 7450WS

MachFlex™, 3+1 C #8 Str BC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, TPE Jkt, TPE Jkt, 1000V WTTC, 600V TC-ER

MachFlex™ für hohe Flexibilität, 3+1 Leiter 8AWG (168(7x24)x30) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), TPE-Innenmantel, TPE-Außenmantel, 1000 V WTTC, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robotik, Roboter, Continuous Flex

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 8 AWG 168x30 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 8 AWG 168x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.037 in (0.94 mm) 0.247 in (6.27 mm) Black and Numbered
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.037 in (0.94 mm) 0.247 in (6.27 mm) Green/Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Innere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
non-Woven Tape TPE - Thermoplastic Elastomer 0.040 in (1.0 mm) 0.712 in (18.1 mm) Chrome

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.085 in (2.2 mm) 0.87 in (22 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,876 Zoll (22,3 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 1 Ohm/1000ft (3.3 Ohm/km) 55 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.08 Ohm/1000ft (3.54 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

2,04 Ohm/1000 Fuß (6,69 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V (WTTC), 600 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
UL : 90°C Dry, 75°C Wet; AWM 20328 : 105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
6 in (150 mm) 9 in (230 mm) 11 in

Maximale Zugspannung

1017 lbs (461.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

526 lbs/1000ft (783 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, WTTC

AWM-Compliance

AWM 20328, AWM I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 07-02-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.608 Revisionsdatum: 07-02-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7450WS 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825186991 C
7450WS 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825186984 C