Thermocouple Wire

Thermocouple wire is available with multiple armoring and jacketing options, which makes it ideal for industries like petrochemical, pharmaceutical, mining, power generation, wastewater treatment, food processing and transportation. Connect your devices to sensing or controlling equipment with Belden Thermocouple Wire and extension-grade cable.

Features & Benefits

  • Adhere to Standards: Designed for American National Standards Institute (ANSI) and IEC compliance
  • Betrieb bei extremen Temperaturen: Optimierte Leistung für den Betrieb auch bei hohen und niedrigen Temperaturen
  • Easy Identification: Color-coded insulation and jacket materials distinguish from other cables
  • Garantierte Kabelleistung: Erzeugt messbare elektrische Energie mit ungleichen Leitern
ANSI SymbolTemperaturbereich (°C) (nur Leiter)Limits of Error Standard (°C)Jacket ColorInsulation Color CodeLeiteridentizierungTech Data
Positiv ( + )Negativ ( - )Positive ( + )Negativ ( - )
E 0 bis 340, 340 bis 540 ±1.7°C ±0.50% BrownPurple Rot Chromel® Non-magnetic Konstantan Silberfarbe Herunterladen
D0 to 293, 293 to 480±2.2°C ±0.75% Brown Weiß RedEisen MagnetischConstantan Non-magnetic
K0 bis 340, 340 bis 540 ±1.7°C ±0.50% Brown Gelb RotChromel® Nicht magnetischAlumel® Magnetic
T0 bis 340, 340 bis 540±1.7°C ±0.50% Brown Blue RedCopper Copper ColorKonstantan Nicht magnetisch
EX0 bis 200±1.7°C Purple Lila RedChromel®Konstantan
JX0 bis 200±2.2°C Black White Red EisenKonstantan
KX 0 to 200±2.2°C Gelb Yellow RedChromel®Alumel®
TX 0 to 200±1.0°C Blue Blau Red KupferKonstantan
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen