Produktnummer: 1054A

Inst, 36 Pr #18 Str BC, PVC-NYL Ins E1, IS/OS, schwarze PVC-Jacke, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken 75 °C nass

UL-Instrumentierung, 36 Paar 18AWG (7x26) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E1-Farbcode, einzeln & Gesamtabschirmung aus Beldfoil®, schwarzer PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90 °C trocken 75 °C nass SUN RES DIR BUR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 36 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.088 in (2.2 mm) Black, White Numbered

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC Extra polyester tape for isolation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.320 in (33.53 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,320 Zoll (33,53 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

4 Ohm/1000 Fuß (13 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30C to 90C Dry, 75C wet

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
15.8 in (401 mm) 15.8 in (401 mm)

Maximale Zugspannung

2139 lbs (970.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

914 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 760, NPLF, TC (verzinntes Kupfer)-ER

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.577 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.577 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1054A 0101250 Schwarz Rolle 1.250 ft 612825105480 C Z