82108
CATV Video, RG59, #20 BCCS, Folie + 95 % Geflecht, CMP
Serie 59, 20 AWG massiver 0,032 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, plenum, Schaum-FEP-Isolierung, Duofoil® (100 % Abdeckung); Abschirmung aus TC (verzinntes Kupfer)-Geflecht (95 % Abdeckung), Flamarrest® Ummantelung.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Rückflussdämpfung
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Hochfrequenz
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen