Artikelnummer: 9764

CATV Video, RG11, 14 AWG BCCS, dreifache Abschirmung, Ummantelung aus Polyethylen

CATV, Serie 11, 14 AWG massiver 0,064 Zoll Stahlleiter mit blankem Kupfer beschichtet, Gas-injizierte Polyethylen-Schaumstoff-Isolierung, Duobond Plus®; Abschirmung aus Aluminiumgeflecht (75 % Abdeckung), Ummantelung aus Polyethylen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
14 Massiv BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet 0,064 Zoll 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,28 Zoll

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
Geflecht 2 Aluminium 75 %
Band 3 Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Band mit Kurzschlussfalte und ist mit Ummantelung verklebt

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen 0,4 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Äußerer Leiter DCR
11 Ohm/1000 Fuß 3,8 Ohm/1000 Fuß 3,8 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,2 pF/Fuß

Induktivität

Nenninduktivität
0,097 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequenz [MHz] Min. Rückflussdämpfung (SRL)
5–1000 MHz 20 dB

Verzögerung

Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,2 ns/Fuß 83 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung)
5 MHz 0,38 dB/100 Fuß
55 MHz 0,96 dB/100 Fuß
211 MHz 1,9 dB/100 Fuß
270 MHz 2,13 dB/100 Fuß
300 MHz 2,25 dB/100 Fuß
350 MHz 2,42 dB/100 Fuß
400 MHz 2,6 dB/100 Fuß
450 MHz 2,75 dB/100 Fuß
550 MHz 3,04 dB/100 Fuß
750 MHz 3,65 dB/100 Fuß
870 MHz 4,06 dB/100 Fuß
1000 MHz 4,35 dB/100 Fuß

Speisung

Nicht-UL-Nennspannung
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80 °C

Betriebstemperaturbereich

-55 °C bis +80 °C

Gewicht Kabelgebinde

52 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

276 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

4 Zoll

RG-Typ

11

Serie Typ

11

Umgebung

Außenbereich – Wassereinwirkung

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Nein

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Erdverlegung

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.382 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.382 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9764 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825258452
9764 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825258278