Produktnummer: REVConnect-Kern-Schutzkappe

RVUCPC-B24. REVConnect Core Schutzkappenpaket

RVUCPC-B24. Großpackung mit 24 Schutzkappen, entwickelt für REVConnect-Kerne.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Gesamthöhe

0.787 in

Gesamtbreite

0.547 in

Gesamttiefe

0.595 in

Verpackung

24 Einheiten pro Beutel

Gewicht

0.028 lbs

Materialien

Description Material
Cap Plastic

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.234 Revisionsdatum: 07-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.234 Revisionsdatum: 07-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
RVUCPC-B24 Schwarz 24 Einheiten pro Beutel 611589239578