Produktnummer: ASBV-R 4/LED 5-256

LioN-R passiv, 4 Ports, LED, doppelte I/O pro Port

LioN-R passiv, 4 Ports, LED, doppelte I/O pro Port

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Lion-R passiv

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

4

Verdrahtungskonfiguration Eingang/Ausgang

doppelter Eingang/Ausgang pro Port

Steuerkabel-Schnittstelle

Offenes Ende

Gehäusematerial

Metall, Zinkdruckguss

Gehäusebeschichtung

Nickel, matt

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

60 mm x 21 mm x 130 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis 80°C (UL: 60°C; Schleppkette: 60 °C)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontakt-Trägermaterial

TPU

O-Ring-Material

FKM

Montage-Typ

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M6 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M6: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

10 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Sensortyp

PNP

Ausgangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Galvanisch getrennt

Ja

Bemessungsstrom pro Steckverbinder

Max. 1,5 A

Bemessungsstrom pro Modul

Max. 1,5 A

Statusanzeige (Port)

LED gelb pro Kanal

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

UL

cULus gelistet, UL 508

UL-Datei

E230848

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 02-20-2026

CSA

Ja, über UL

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
934764004 ASBV-R 4/LED 5-256/10 M
934764003 ASBV-R 4/LED 5-256/5 M
934764006 ASBV-R 4/LED 5-256/15 M