Industrielle Firewalls

Kein Unternehmen und keine Branche ist vor Angriffen sicher. Ganz gleich, ob Bedrohungen absichtlich oder versehentlich erfolgen – sie können von internen Mitarbeitern, externen Hackern oder sogar von Ihrer physischen Umgebung ausgehen. Auf jeden Fall stellt ein ungeschütztes Netzwerk ein Risiko für Ihr Unternehmen dar. Um diesen Risiken entgegenzuwirken, sind die bewährten Verfahren von Defense in Depth sowie Zonen und Kanäle erforderlich, wobei gleichzeitig sichergestellt werden muss, dass Ihr Gerät in den rauesten Umgebungen betrieben werden kann. Die Sicherheitsgeräte von Belden bieten die erforderliche Funktionalität zur Umsetzung dieser Best Practices und gewährleisten die Sicherheit, Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks.

Funktionen & Vorteile

  • Sorgen Sie für eine erhöhte Leistung mit mehr Port-Optionen bei einer Bandbreite von einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s).
  • Zuverlässige Betriebszeit: IPsec (IKE v2), OpenVPN oder WireGuard VPN für sichere Datenverschlüsselung, dynamische Routing-Unterstützung für OSPF oder BGP und Hochverfügbarkeit für Router-Redundanz.
  • Profitieren Sie von einer unübertroffenen Systemkonfigurierbarkeit für alle Kenntnisstufen mit einer umfassenden grafischen Benutzeroberfläche und mehrschichtigen Verschlüsselungsfunktionen.
  • Maximale Sicherheit: BeldenOS mit Intrusion Detection & Prevention (IDS/IPS), SPI- und DPI-Funktionen für Vielseitigkeit, Kosteneffizienz und Schutz vor Zero-Day-Exploits.
  • Flexible Verwaltung und Überwachung durch leistungsstarke Netzwerkmanagement-Software.
Abbildung von Firewall-Produkten mit Switches und Zugriffspunkt
Firewalls und Sicherheitsanwendungen
Typ Ports Technische Details
Belden IAF-240 Next-Generation Industrial Firewall4 x GBE RJ45 PortsIAF-240
Hirschmann Industrial Security Router2 x FE PortsEAGLE One
Hirschmann Industrial Firewall, Router, Transparent (Überbrückung)4 x FE TX PortsEAGLE20
4 x FE TX + 2 x FE/GE SFP Schlitz, optional 2 x SHDSLEAGLE30
Hirschmann Firewall mit Stateful/Deep Packet Inspection und IPSec VPN2 x GbE RJ45 LAN + 1 x GbE RJ45/SFP WANEAGLE40-03
3 x GbE RJ45-Ports  EAGLE40-03
5 x GbE RJ45 Ports + 2 x GbE SFP PortsEAGLE40-07
4 x GbE RJ45-PortsEAGLE40-4F
Sortieren nach

Alle zugehörigen Kategorien

Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase