Hirschmann BXP Switches

Als Teil der bewährten BOBCAT-Familie von Managed Switches bietet Hirschmann BXP robuste Sicherheitsfunktionen und ein platzsparendes und dennoch robustes Design, das sich optimal für Schienenfahrzeuge eignet. Der Hirschmann BXP unterstützt Echtzeitkommunikation und nahtlose Redundanzprotokolle (HSR/PRP). BXP hat mehrere internationale und branchenspezifische Zertifizierungen erhalten und erfüllt wichtige Normen für Schienenfahrzeuge wie EN 50155, EN 50121 und EN 45545.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Hohe Port-Dichte, einschließlich Varianten mit 20 Ports und 28 Ports, um mehr Netzwerkgeräte anzuschließen.
  • Power over Ethernet (PoE++) mit bis zu 120 W zur Erfüllung der Anforderungen von Onboard-Geräten mit hohem Leistungsbedarf.
  • Robuste Bandbreiten- und Geschwindigkeitsfunktionen mit bis zu 6 x 10 Gigabit Ethernet (GE)-Ports zur Unterstützung zukunftssicherer Netzwerke.


Variante
Port-Typ und Anzahl Artikelnummer PoE+ Software-Layer-Typ
Produktdetails
BXP62-20TX-EECC-HV-2A

6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse

942334001 Ja (14 Ports) 2
Weitere Informationen
BXP62-20TX-EECC-HV-3A *

6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse

942334002 Ja (14 Ports) 3 Weitere Informationen
BXP62-28TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334003 Ja (20 Ports) 2
Weitere Informationen
BXP62-28TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334004  Ja (20 Ports)

3

Weitere Informationen
BXP62-20TX-EECC-HV-2A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334005 Ja (14 Ports)
2
Weitere Informationen
BXP62-20TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334006 Ja (14 Ports)
3
Weitere Informationen
BXP62-28TX-EECC-HV-2A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334007 Ja (20 Ports)  2
Weitere Informationen
BXP62-28TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334008 Ja (20 Ports)
3
Weitere Informationen
BXP60-20TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334009 Nein
2
Demnächst
BXP60-20TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334010 Nein
3
Demnächst
BXP60-28TX-EECC-HV-2A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334011 Nein
2
Demnächst
BXP60-28TX-EECC-HV-3A 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334012 Nein
3
Demnächst
BXP60-20TX-EECC-HV-2A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334013 Nein
2
Demnächst
BXP60-20TX-EECC-HV-3A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
14 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334014 Nein
3
Demnächst
BXP60-28TX-EECC-HV-2A-BP
6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334015 Nein
2
Demnächst
BXP60-28TX-EECC-HV-3A-BP 6 x 1000/2500/10G BASE-T
22 x 10/100/1000 BASE-T-Anschlüsse
942334016 Nein
3
Demnächst







Ansicht: Ergebnisse filtern