Hirschmann LEMUR Lite Managed Switch Familie
Im Zuge der zunehmenden Automatisierung sind leistungsstarke, robuste und schnelle Switches eine Notwendigkeit. Die LEMUR Lite Managed Switch Produktfamilie bietet attraktive Managed-Switching-Funktionen und erweiterte Datenraten in einem kostenoptimierten Design. Die neue LEMUR Lite Managed Switch-Produktfamilie bietet bis zu 11 Ports, PoE/PoE+ Optionen, IP30-Schutz und einen erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +60°C, um die Anforderungen zahlreicher industrieller Anwendungen zu erfüllen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfache Konfiguration und Verwaltung über die intuitive grafische Benutzeroberfläche des HiEOS Hirschmann Entry Operating System.
- Das kostenoptimierte Design bietet die bestmögliche Funktionalität in diesem Preissegment, einschließlich Full-Gigabit-Ethernet und einem kompakten Gehäuse.
- Wesentliche Funktionen und hohe Zuverlässigkeit ermöglichen die Funktion „Einstellen und vergessen“.
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung