…

Modulare Patch-Panels zur Schaltschrankmontage

Die modularen Patch-Panels von Belden verfügen über Knockouts, über die jederzeit Ports hinzugefügt werden können, wenn sich der Bedarf ändert oder die Technologie wächst. Die Panels ermöglichen einen sofortigen Austausch von beschädigten oder defekten Ports. Mischen Sie mühelos verschiedene Keystones, fügen Sie neue Kabelläufe hinzu oder nehmen Sie einfache Kategorie-Upgrades vor. In vielen Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden, darunter flache, abgewinkelte und Frontzugriff-Ausführungen mit 24, 48 und 72 Ports.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Maximieren Sie den kostbaren Raum in Schaltschränken: eine flexible, vielseitige Anschlusslösung mit hoher Dichte
  • Einfache Upgrades: Es sind keine Änderungen an der Hardware oder umfangreiche Verkabelungen erforderlich
  • Unterstützung zukünftiger Anwendungen: Verbinden Sie verschiedene Standards der Netzwerkverkabelung mit einem Patch-Panel
Neu – REVConnect Leere Patch-Panels mit hoher Dichte
Beschreibung Artikel-Nr.
Leere Panels
REVConnect Leeres Patch-Panel, flach, 48 Ports, 1U, SchwarzRVEPPF1U48BK
REVConnect Leeres Patch-Panel, gewinkelt, 48 Ports, 1U, SchwarzRVEPPA1U48BK
Module
REVConnect Kategorie 6A Anschlussmodul für Patch-Panel, 12 Ports, SchwarzRVAPPTM12JBK
REVConnect Kategorie 6+ Patch-Panel Anschlussmodul, 12 Ports, SchwarzRV6PPTM12JBK
REVConnect Kategorie 5e Patch-Panel Anschlussmodul, 12 Ports, SchwarzRV5PPTM12JBK
REVConnect Patch-Panel mit hoher Dichte, Leermodul, SchwarzRVUPPBM12BBK
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen