Produktnummer: GUMTA04

Universelles, dicht gepuffertes Verteilungskabel, LSZH-Mantel, 4f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Dca.

Universelles (für den Innen- und Außenbereich) dicht gepuffertes Glasfaser-Verteilungskabel mit raucharmem und halogenfreiem Außenmantel. 4 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1. CPR Euroklasse: Dca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Außen- und Inneneinsatz in strukturierten (Daten-)Verkabelungssystemen wie Industrie-Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder Horizontalverkabelung. Für den Außen- und Inneneinsatz in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Nicht für Installationen geeignet, die ein Einblasen erfordern.

Fasertyp

OS2

Faserqualität nach ITU-T

G.652D & G.657A1

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Dicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

4

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockende Glasfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

5,4 mm (0,21 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 108 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 54 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1000 N (220 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 330 N (74 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Gewicht Kabelgebinde

27 kg/km (18 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 – Rauchdichte – Min. Transmissionsgrad = 60 %

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.258 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GUMTA04.T52100 Grün Rolle 2,100 m 8719605222572
GUMTA04.012100 Orange Rolle 2,100 m 8719605081094
GUMTA04.014100 Orange Rolle 4,100 m 8719605081100
GUMTA04.T32100 Orange Rolle 2,100 m 8719605228406
GUMTA04.TA2100 Türkis Rolle 2,100 m 8719605222381
GUMTA04.002100 Gelb Rolle 2,100 m
GUMTA04.004100 Gelb Rolle 4,100 m 8719605081087
GUMTA04.T42100 Gelb Rolle 2,100 m 8719605222343