Produktnummer: NTCL12AA002YEAA

Innenbereich-Glasfaser-Verteilungskabel mit fester Pufferung und einfachem LSZH-Mantel 2F SM G652.D, GB 31247 B1-zertifiziert

Glasfaser-Verteilungskabel für den Innenbereich: 900 μm LSZH-Vollader, Aramidgarnverstärkung, einfacher LSZH-Mantel, 2 Fasern, SM G652.D – GB 31247 B1-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Hohe Flexibilität, geeignet für Backbone-, Horizontal-, Innen- und Zwischengebäudeinstallationen; Hervorragendes Brennverhalten LSZH (geringe Rauchentwicklung und geringe Rauchtoxizität) ist ideal für Gebäude mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen

Fasertyp

OS2, G.652.D

Faserkerndurchmesser

9 µm

Faserdurchmesser

125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH (raucharm und halogenfrei)

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Dicht gepuffert

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

2

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

4,4 mm (0,17 Zoll)

Farbe der äußeren Ummantelung

Gelb

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 8.8 µm 9.9 µm

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20 x Außendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Außendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

Max. Druckfestigkeit während der Installation: 1000 N/100 mm, Max. Druckfestigkeit während des Betriebs: 300 N/100 mm

Mechanische Tests

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

19 kg/km (13 lbs/1000 Fuß)

Betriebstemperaturbereich

- 20°C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

- 20°C bis +60 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

GB Compliance

GB 31247

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit = 2.5, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Anmerkungen

GB 31247 B1 (d0, t0, a1)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 08-15-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 08-15-2025