Lumberg Automation M12 Push-Pull-Portfolio

Der M12 Push-Pull-Steckverbinder von Lumberg Automation lässt sich schnell und einfach installieren. Steckverbinder einfach in Buchsen stecken - kein Einschrauben oder Werkzeug erforderlich.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Innovative neue Technologie, die auch bei beengten Platzverhältnissen, wie z. B. bei IO-Modulen von switches
  • Vereinfachte Installation durch Wegfall des Einschraubens von Steckverbindern, was für den Anwender komfortabler ist und die Installationszeit um bis zu 80 % reduziert
  • Außergewöhnlicher Schutz gegen Eindringen (IP) und Vibrationsfestigkeit, um den Anforderungen rauer Transport- und Industrieumgebungen standzuhalten
M2 Push-Pull-Steckverbinder quadratisch

 

Im rauen Transportwesen und in industriellen Umgebungen ist eine zuverlässige Verbindung unerlässlich, um Daten zu sammeln und zu übertragen und die Verfügbarkeit zu fördern. Der M12 Push-Pull-Steckverbinder beantwortet den Anruf mit einer einfachen, sicheren Kontaktierungsmethode, die Installationszeit spart und vor versehentlichen Trennungen schützt.

 

Der Steckverbinder entspricht IEC 61076-2-010 und erfüllt die Normen für Vibrationsfestigkeit und Beständigkeit gegen äußere Krafteinwirkungen.

 

 

Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen