Mohawk-Kabel der Kategorie 5e
Mohawk-Kabel der Kategorie 5e sind in verschiedenen Mantelfarben in geschirmten und ungeschirmten Versionen erhältlich. Unser 5e LAN-Produkt ist in einer Outside Plant-Version erhältlich. Alle Kabel erfüllen die Anforderungen der Kategorie 5e von ANSI/TIA-568-C.2 und haben bei Installation durch einen von Mohawk akkreditierten Auftragnehmer eine Garantie von mindestens 15 Jahren.
Quick Links
Vorteile & Hauptmerkmale
- Umfang des Portfolios: Die Produktfamilie umfasst UTP-, F/UTP-, Plenum-, Riser-, LSZH- und OSP-Kabeloptionen.
- Zuverlässige Elektrik: Die Designs der Kabel zeichnen sich durch aufeinander abgestimmte Leiter auf allen vier Paaren aus, die für eine extrem stabile elektrische Leistung sorgen.
- Überlegene elektrische Leistung: Übertrifft die Leistung der Kategorie 5e
-
TECHNISCHE DETAILS
Technische Informationen