RJ45-Kupfer-Stecker

RJ45-Steckverbinder sind in zwei Anschlussarten erhältlich: Beldens Verbindungstechnik REVConnect und Standard-Optionen in den Bauformen KeyConnect oder MDVO. REVConnect und KeyConnect haben einen Keystone-Stellfläche und sind für die Verwendung mit allen KeyConnect-Patch-Panels und mit KeyConnect- oder MediaFlex-Arbeitsplatzanschlüssen ausgelegt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Keine Paartrennung: schnelle Installation für Bonded-Pair und Non-Bonded-Pair
  • Sichere Verbindungstechnik: REVConnect kann in Lüftungskanälen eingesetzt werden
  • Werkzeug-Kompatibilität: KeyConnect/MDVO-Lösungen können mit dem Schnellanschlusswerkzeug von Belden verwendet werden
Ansicht: Ergebnisse filtern