Porträtfoto von Joseph C. Belden

Auszeichnungsprogramm 2026

Da digitale Technologien zunehmend in operative Systeme integriert werden, ist die traditionelle Trennung zwischen IT und OT nicht mehr tragbar. Ein effektiver und sicherer Ansatz zur IT/OT-Konvergenz ist entscheidend für die Erreichung operativer Exzellenz und die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils.

Im Rahmen des Joseph C. Belden Innovation Award-Programms 2026 wurden die Teilnehmer gebeten zu beschreiben, wie ihre Innovation die IT/OT-Konvergenz unterstützt – also die IT- und OT-Welten einander näherbringt, um technologische Fortschritte zu nutzen, datengetriebene Effizienz zu erschließen und die allgemeine Agilität und Rentabilität zu steigern.

Herzlichen Glückwunsch an die Finalisten des Joseph C. Belden Innovationspreises 2026!

G-RAUM

Das Unternehmen reichte G-SPACE ein, eine Plattform für maschinelles Lernen zur Entwicklung von Produkten für die Mikrogravitation. G-SPACE wandelt komplexe Experimentdaten in umsetzbare Erkenntnisse für Forschungs- und Entwicklungsteams sowie Fertigungsteams um und ermöglicht so schnellere Analysen, Optimierungen und Vorhersagen.& Standardisierte Arbeitsabläufe helfen dabei, Mikrogravitationsexperimente in wiederholbare Prozesse umzuwandeln und so die Entwicklung von im Weltraum hergestellten Produkten mit geringerem Risiko zu beschleunigen.

PROLIM

Das Unternehmen reichte PROMIS ein, eine KI-basierte digitale Fertigungsplattform für Industrie 4.0. PROMIS integriert KI, IoT und Automatisierung, um Echtzeit-Transparenz, vorausschauende Erkenntnisse und operative Exzellenz zu liefern. Durch die nahtlose Anbindung an PLM-, ERP- und MES-Systeme wie Siemens und SAP optimiert PROMIS Leistung, Qualität und Compliance in der globalen Fertigung.

Gewinde

Das Unternehmen reichte Thread ein, eine KI-gestützte Workflow-Plattform, die die Übergabe vom Vertrieb an die Auslieferung bei Netzwerkinfrastrukturprojekten automatisiert. Für die Verkabelung von Telekommunikations- und ISP-Projekten erfasst Thread den Umfang, die Standortdetails und die Anforderungen der Partner, standardisiert die Meilensteine ​​der Implementierung und koordiniert interne Teams und Installateure, wodurch Verzögerungen, Nacharbeiten und die Zeit bis zur Inbetriebnahme reduziert werden.

Gewinner und Finalisten erhalten Vorteile wie:

  • Networking-Möglichkeiten mit anderen Innovatoren, Branchenexperten, Führungskräften von Belden, Kunden und Partnern
  • Teilnahme- und Vortragsmöglichkeiten beim Belden Innovation Summit im Sommer 2026 im Juli
  • Zusätzliche Co-Marketing-Möglichkeiten werden auf der Grundlage der anwendbaren Märkte und Anwendungsfälle ermittelt
  • Werbekampagne mit Video, Social Media und Pressemitteilung (nur Gewinner) 


 

Preisträger 2025

 


Gewinner

Joseph C. Belden Preisverleihung

InUse
iLean agentic KI-Assistentenlösung

Finalisten

 

HGS CX

HGS Video AI-Lösung

 

Corero

Corero SmartWall ONE™️

 


 

Preisträger 2024

 


Gewinner

Preisverleihung von Joseph C. Belden

Stratus
ztC Ausdauer-Plattform™




Finalisten

 

TECHMEDO

TECHMEDO HOS (Intelligentes Betriebssystem für das Gesundheitswesen)

 

Voleatech GmbH

VT AIR OT Firewall-Software