High-Tech-Konnektivität-Cloud-Computer-Belden-2021-02

Hirschmann Konfigurationstool

Offline-Tool zur Konfiguration von Produkten von Hirschmann und Tofino Security

Gültig ab dem 1. April 2025 für alle Regionen



Das Konfigurationstool von Hirschmann ist eine Java-basierte Anwendung. Diese Anwendung bietet Ihnen jederzeit aktuelle Produktinformationen. Sie ist außerdem sehr benutzerfreundlich und Sie können bei Bedarf jederzeit schnell auf die von Ihnen benötigten Daten zugreifen. Eine Voraussetzung für die Verwendung dieser Anwendung ist die Installation der neuesten Version des Java Runtime Environment (JRE) auf Ihrem Computer. Die Anwendung ist mit der JRE-Version 6 Update 22 oder höher kompatibel.

Wenn Sie die 32-Bit-JRE auf Ihrem Computer installieren möchten, klicken Sie bitte hier:
Java herunterladen

Die Anwendung ist mit jedem Gerät kompatibel, auf dem Windows 7, 10, XP oder 8 läuft, und verwendet eine Standardroutine, um die Installation so einfach wie möglich zu gestalten.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um unser Konfigurationstool herunterzuladen.



Das Konfigurationstool von Hirschmann herunterladen

Version 1.5.1 RC2 [20250606]

Installation für Windows
Bitte befolgen Sie diese Schritte zur Installation der Anwendung mithilfe der Standardroutine auf Windows. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Installation herunterladen>, um die aktuelle Version des Installationsprogramms „ConfigToolSetup.zip“ herunterzuladen. Entpacken Sie die Zip-Datei, führen Sie die Installationsdatei „ConfigToolSetup.exe“ aus und wählen Sie Ihre Sprache. Sie werden dann durch die Installation geführt. Nach der Installation können Sie die Anwendung entweder über die Verknüpfung „Config Tool App“ im Startmenü oder über das Desktop-Symbol mit dem Namen „Config Tool App“ öffnen.

 

Offline-Funktion
Als Besonderheit kann diese Anwendung auch „offline“, also ohne Internetverbindung genutzt werden. Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, während Sie die Anwendung ausführen, wird automatisch nach Updates gesucht. Außerdem müssen Sie online sein, um die Funktion „Schaltfläche e-Katalog“ nutzen zu können.

 

Laden Sie hier das vollständige Anwendungshandbuch herunter:
Handbuch herunterladen

 

Haftungsausschluss
Wir behalten uns das Recht vor, alle Daten in dieser Anwendung zu ändern. Bezeichnungen und Angaben sind erst nach offizieller Bestätigung durch Hirschmann Automation and Control GmbH gültig.

 

 


Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.