data-center-tech-hero

 

Da weltweit immer mehr Video-, Daten- und Voice-over-Glasfasern verwendet werden, können die derzeit installierten Multimode-Glasfasern mit den Anforderungen möglicherweise nicht Schritt halten.

 

Der naheliegende Weg, dieses Problem zu lösen und schnellere Datengeschwindigkeiten über größere Entfernungen zu erreichen, besteht darin, Multimode-Fasern durch Singlemode-Fasern zu ersetzen. Aber das Recabling kann störend, teuer und zeitaufwändig sein.

 

Bis vor kurzem hatten die Eigentümer zwei Möglichkeiten: entweder mit den Unannehmlichkeiten der Wiederholung zu leben oder mit den Einschränkungen ihrer alten Multimode-Faser zu leben. Doch die OMPlex-Technologie von Modular Photonics bietet eine Möglichkeit, die Datenkapazität um das bis zu 1.000-fache zu erhöhen—und das zu einem Bruchteil der Kosten einer Neuverkabelung.

 

In diesem Whitepaper erfahren Sie:

  • Funktionsweise der OMPlex-Technologie
  • Wann es verwendet werden kann
  • Wie es in einem Test auf einem Universitätscampus abgeschnitten hat