Case Study

Energiemonitoring und -optimierung für einen europäischen Getränkehersteller

Als ein europäischer Getränkehersteller feststellte, dass unzugängliche Daten ihn daran hinderten, den Energieverbrauch zu überwachen und zu verwalten, wandte er sich an Belden.

GEHEN SIE ZU:   Herausforderungen  |  Die Lösung  |  Die Ergebnisse

 

Herausforderungen

  • Energiemesssysteme, die von der IT-Infrastruktur getrennt sind

  • Keine einheitliche Datenstruktur oder Konnektivitätsplattform

  • Manueller Reporting-Prozess nicht skalierbar

  • Isolierte Lösungen ohne Integration

  • Kein Mechanismus zur Senkung der Betriebskosten durch Energiemanagement

  • Vielfältige Produktionsanlagen

 

Die Lösung

  • Die Plug-and-Play-Lösung von Belden verbindet intelligente Zähler und Sensoren innerhalb weniger Minuten mit der Cloud und ermöglicht so eine schnelle Bereitstellung

  • Die Daten werden über dedizierte Konnektoren direkt in die Cloud gesendet, um die Nutzung zu erleichtern

  • Vorinstallierte Messgeräte und Sensoren ermöglichen eine schnelle Bereitstellung und verkürzen die Einrichtungszeit

  • Zentrales Gerätemanagement ermöglicht Remote-Updates und zukünftige Skalierbarkeit

 

Die Ergebnisse

  • Anbindung von 130+ Geräten an eine in der Cloud gehostete IIOT-Lösung in 4 Wochen

  • Überblick über den Energieverbrauch in Echtzeit und Optimierung durch die Verbindung aller intelligenten Zähler; Automatisiertes Reporting

  • Erfüllung strenger Unternehmensanforderungen mit nativen Sicherheitsfunktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Remote-Firmware-Updates, um das Vertrauen der Beteiligten in die Skalierung zu gewährleisten

 

Infografik, die zeigt, wie Belden Horizon eine skalierbare, anbieteranpassbare digitale Plattform ist, die unsere Produkte und Software umfasst und Daten aus unterschiedlichen Quellen vereint, um saubere, analysebereite Informationen zu liefern.

Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Version anzuzeigen