Asset Performance Management für eine Gepäckförderanlage an einem internationalen Flughafen

Als ein großer Flughafen aufgrund seiner Komplexität und seines Umfangs mit der Verwaltung und Wartung seines Gepäckfördersystems (BHS) konfrontiert war, wobei einige Systeme jährlich mehr als 70 Millionen Gepäckstücke verwalten, wandte er sich an Belden, um eine Lösung zu finden. Unsere Experten stellten eine umfassende Lösung bereit, die die Überwachung und Wartung ihrer BHS rationalisierte und einen kontinuierlichen und effizienten Betrieb gewährleistete. Mit dem implementierten System konnte der Flughafen seine betriebliche Effizienz erheblich verbessern, was zu einem reibungsloseren Gepäckabfertigungsprozess und einer höheren Kundenzufriedenheit führte.

GEHEN SIE ZU:   Herausforderungen  |  Die Lösung  |  Die Ergebnisse

 

 

Herausforderungen

  • Verwaltung von 7,000 Vermögenswerten für 70 Millionen schlechte Transaktionen pro Jahr.

  • Ungeplante Ausfallzeiten kritischer Anlagen, die die Verfügbarkeit und den Betrieb von Anlagen unterbrechen.

  • Ineffiziente vorbeugende Wartung und übermäßige Abhängigkeit von manuellen Kontrollen.

  • Schlechtes Ersatzteilmanagement aufgrund mangelnder Echtzeitüberwachung, was zu Verzögerungen und erhöhten Kosten führt.

 

Die Lösung

  • Von Belden empfohlene Sensoren von Drittanbietern lassen sich zur Echtzeit-Datenerfassung in Anlagen integrieren.

  • Datenübertragung in Echtzeit an AWS IoT Core.

  • AWS-Services analysieren Daten, um Ausfälle vorherzusagen und die Wartung zu optimieren.

  • Remote-Updates und -Konfigurationen erhöhen die Anlagensicherheit.

  • Benutzerfreundliche Dashboards für die Visualisierung der Asset-Performance in Echtzeit.

 

Die Ergebnisse

  • Deutliche Verringerung ungeplanter Ausfallzeiten.

  • Die proaktive Wartung minimierte manuelle Kontrollen und steigerte so die Effizienz.

  • Erhebliche Kosteneinsparungen durch optimierte Wartung und weniger Abfall.

  • Verbesserte Zuverlässigkeit und betriebliche Effizienz der Anlagen.

  • Skalierbare Lösung für zukünftige Erweiterungen über Flughafensysteme hinweg.

 

Infografik, die zeigt, wie Belden Horizon eine skalierbare, anbieteranpassbare digitale Plattform ist, die unsere Produkte und Software umfasst und Daten aus unterschiedlichen Quellen vereint, um saubere, analysebereite Informationen zu liefern.

Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Version anzuzeigen