White-Paper-Header-1920x1080-demystified-nac-v01

 

Network Access Control mit macmon einfach erklärt.

 

Nahezu jedes Unternehmen ist heutzutage auf eine vernetzte und stets verfügbare Netzwerkumgebung angewiesen. Durch die Nutzung vom Internet der Dinge (IoT), die Zugriffe von mobilen Endgeräten und die Vernetzung von IT- und OT-Netzwerken sowie mit der dadurch wachsenden Zahl an unterschiedlichsten Geräten, die aufs Netzwerk zugreifen, erhöht sich die Bedrohungslage für Cyberangriffe enorm. Deshalb gehören Systeme für die Netzwerkzugangskontrolle (Network Access Control/NAC) beim Aufbau von IT- und OT-Unternehmensnetzwerken zu einer effizienten Sicherheitsstrategie und gleichzeitig zur Basis, um die Verfügbarkeit der Dienste verlässlich zu gewährleisten.

 

Laden Sie dieses White Paper herunter und erfahren Sie, wie NAC durch Übersicht, Identifizierung und Rollenverteilung von Nutzern bzw. Geräten, Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und Offenlegung von weiteren Netzwerkdetails den Schutz aller Netzwerke gewährleistet.

  • NAC – Basisschutz in industriellen Netzwerken 
  • Übersicht durch komfortable und automatische Visualisierung
  • Steuerung der Zugänge
  • Erhöhtes Sicherheitsniveau durch mehr Identitäten
  • Forensische und Impact-Analysen
  • Sichere Anmeldung an Netzwerkgeräten und Gewinnen von weiteren Details
  • Permanente Verfügbarkeit der Infrastruktur und der Sicherheit
  • Kopplung mit anderen führenden Sicherheitslösungen
  • Synergien von Belden & macmon NAC


Füllen Sie das nachstehende Formular aus, um das Whitepaper herunterzuladen.