Material-Handling-Hero-2022-03

 

Auf dem sich schnell entwickelnden Markt von heute ist die Aufrechterhaltung der Kundenbindung eine ständige Herausforderung für Konsumgüterunternehmen. Da Verbraucher aufgrund einer einzigen schlechten Erfahrung leicht zwischen Marken wechseln können, müssen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil finden, um relevant zu bleiben. Der Schlüssel liegt in den Daten. Indem Sie die Leistungsfähigkeit von OT-Daten (Operational Technology) in Ihrer Anlage nutzen, können Sie die Effizienz und Produktivität optimieren, Ihren Kunden schneller qualitativ hochwertigere Produkte liefern und die begehrte Loyalität aufbauen, die die Nachfrage und die Markenbindung fördert.

 

Die Vorteile liegen auf der Hand: frühzeitige Markteinführung, Verdrängung von Wettbewerbern und Erzielung einer unübertroffenen Produktivität. Es gibt jedoch Hürden zu überwinden, wie z. B. eine Mischung aus alten und neuen Geräten, unterschiedliche Kommunikationsprotokolle und unterschiedliche Datenquellen.

 

Füllen Sie das nachstehende Formular aus, um dieses Whitepaper herunterzuladen und zu erfahren, wie Sie Datenherausforderungen meistern können, um den Betrieb zu optimieren und die Kundenbindung zu verbessern.