Smart-City-Concept-Hero-Belden-2020-08

Belden UTG

 

Belden UTG-Lösungen bringen bisher getrennte, nicht verbundene Geräte in Ihre Netzwerke für direkte Kommunikation und Integration— ohne menschliche Interaktion oder Intervention— um Informationen auszutauschen, hochwertige Audio- und Videosignale bereitzustellen und die Sicherheit von Menschenleben zu gewährleisten und das Gebäudemanagement zu verbessern.


Produkt-Bulletin herunterladen
 


UTG20-Kabel

 
  • Geringer Einfügungsverlust ermöglicht verbesserte Signale
  • Das patentierte Trennband bietet ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis

UTG10-Kabel

  • Übertrifft TIA 100 m
  • Volle Reichweite von 100 m bei voller PoE-Last von 100 W

Verbindungslösungen

  • Der preisgekrönte REVConnect RJ-45 Anschluss ist der einfachste und schnellste Anschluss auf dem Markt
  • Branchenführende Patch-Kabel verfügen über die patentierte Bonded-Pair-Technologie von Belden, die sicherstellt, dass Patch-Kabel auch bei physischer Beanspruchung leistungsfähig bleiben
Was spricht für Belden UTG?

Effiziente Stromversorgung

Die UTG-zertifizierten Lösungen von Belden bringen Strom- und Datenverbindungen über Power over Ethernet (PoE) direkt zu Monitoren, Kameras und anderen Geräten.

Produktivität

Die UTG-zertifizierten Lösungen von Belden unterstützen viele Anwendungen und Technologien gleichzeitig und ermöglichen es Menschen und Geräten im Netzwerk, Aufgaben schnell und effizient zu erledigen.

Zuverlässigkeit

Die UTG-zertifizierten Lösungen von Belden bieten die Gewissheit einer konstanten Betriebszeit und ermöglichen die Fortsetzung von Geschäftsprozessen, wodurch Umsatz und Produktivität so hoch wie möglich gehalten werden.

 

  • UTG10
  • UTG20

UTG 10 Kabelsystem

Artikel-Nr. Produktdetails  Technische Daten
UTG1CUP D15U1000UTG 10 Premise Horizontalkabel, 4-Pair U/UTP, CMP, 23 AWG Massivleiter, Blau, 1000 FußProduktdetails
UTG1CUP 009U1000UTG 10 Premise Horizontalkabel, 4-Pair U/UTP, CMP, 23 AWG Massivleiter, Weiß, 1000 Fuß
UTG10RVJUBL-S1UTG 10 REVConnect Buchse, Blau, UTP T568 A/B, EinzelpackProduktdetails
UTG10RVJUEW-S1UTG 10 REVConnect Buchse, Elektrisch-Weiß, UTP T568 A/B, Einzelpack
UTG10PCUR06005UTG 10 Patch-Kabel, Bonded-Pair UTP, T568A/B, CMR, Blau, 5 FußProduktdetails
UTG10PCUR06007UTG 10 Patch-Kabel, Bonded-Pair UTP, T568A/B, CMR, Blau, 7 Fuß
UTG10PCUR09005UTG 10 Patch-Kabel, Bonded-Pair UTP, T568A/B, CMR, Weiß, 5 Fuß
UTG10PCUR09007UTG 10 Patch-Kabel, Bonded-Pair UTP, T568A/B, CMR, Weiß, 7 Fuß

UTG 20 Kabelsystem

UTG2CUP 009U1000UTG 20 Premise Horizontalkabel, 4-Pair U/UTP, CMP, 23 AWG Massivleiter, Weiß, 1000 Fuß Ansehen
UTG20RVJUBL-S1UTG 20 REVConnect Buchse, Blau, UTP T568 A/B, EinzelpackProduktdetails
UTG20RVJUBK-S1UTG 20 REVConnect Buchse, Elektrisch-Weiß, UTP T568 A/B, Einzelpack
UTG20PCUR06005UTG 20 Patch-Kabel, Bonded-Pair UTP, T568A/B, CMR, Blau, 5 FußProduktdetails
UTG20PCUR06007UTG 20 Patch-Kabel, Bonded-Pair UTP, T568A/B, CMR, Blau, 7 Fuß
UTG20PCUR09005UTG 20 Patch-Kabel, Bonded-Pair UTP, T568A/B, CMR, Weiß, 5 Fuß
Artikel-Nr.Produktdetails
Artikel-Nr.Produktdetails