IO-Link Analog-Hubs
Analoge Sensoren sind ein fester Bestandteil der Fertigung. Temperatursensoren, Vibrationsmessgeräte und Druckübertragungssensoren laufen jahrelang zuverlässig in Fertigungslinien und Prozessgeräte – und ihr Austausch ist kostspielig und mit Betriebsunterbrechungen verbunden. Der LioN-X IO-Link Analog Hub verbindet diese Geräte direkt mit Ihrem IO-Link-Netzwerk. Mit vier konfigurierbaren analogen Ports und acht digitalen Eingangskanälen in einem kompakten Hub können Sie gemischte Signale direkt an der Maschine zusammenführen und an Ihren IO-Link Master weiterleiten – ganz ohne zusätzliches Stromkabel oder separate Stromversorgung.
Vorteile & Hauptmerkmale
- 4 individuell konfigurierbare analoge Ports – jeder Port kann individuell für Spannung, Strom, Widerstand oder Thermoelement-Eingang eingestellt werden
- 8 digitale Eingangskanäle – Verarbeitung gemischter analoger und digitaler Signaltypen auf einem einzigen Gerät
- Stromversorgung über IO-Link — kein zusätzlicher M12L-Anschluss oder zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Kompatibel mit allen IO-Link Mastern – lässt sich in jede IO-Link Umgebung integrieren, nicht nur in LioN-X.
- Zinkdruckgussgehäuse mit Schutzart IP67 und IP69K – geeignet für raue Umgebungen von -40 °C bis +70 °C
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung