Dunkle violette Streifenwellen auf violettem Hintergrund

St. Louis, Missouri – 20. November 2025 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für die Verbindung von Systemen, gab heute die Markteinführung neuer Produkte bekannt, die die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Automatisierungs- und intelligenten Infrastrukturumgebungen verbessern sollen.

Belden Industriezugangspunkt und Premium-Kabel
Zu den neuen Produkten gehören der erste Belden Industrial Access Point für deterministisches Wi-Fi 7 mit niedriger Latenz sowie eine Reihe von Premium-Kabeln und -Produkten, die den sich wandelnden Anforderungen an Automatisierung und intelligente Infrastruktur gerecht werden.

 

  • Das Belden RemoteIP Indoor/Outdoor CMR/CMX-Kabel basiert auf Beldens’ Expertise in der Herstellung von Premiumprodukten und erfüllt die Anwendungsstandards IEEE 802.3. Das RemoteIP-Kabel erreicht eine Übertragungsrate von 10 Mbit/s bei 215 Metern, 100 Mbit/s bei 200 Metern und 1 Gbit/s bei 130 Metern.

  • Belden Fire-Resistant Safe-T-Line LPCB-zertifizierte Kabel mit Litzenleitern vereinen LPCB-zertifizierte Sicherheit mit schneller Installation. Diese Kabel sind mit Litzenleitern für optimale Flexibilität ausgestattet, erfüllen die Normen BS 6387 CWZ und EN 50200 für bewährte Zuverlässigkeit unter Feuerbedingungen und bieten eine einzigartige werkzeuglose Abisolierbarkeit, die die Installationszeit deutlich reduziert.

  • Der neue Belden Industrial Access Point liefert deterministisches Wi-Fi 7 mit niedriger Latenz für Robotik, Logistik und Automatisierung. Profitieren Sie von gleichzeitigem 5-GHz- und 6-GHz-Band, schnellem Roaming und integrierter Diagnose für nahtlose Verbindungen, die ein harmonisches Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme ermöglichen.

  • Belden DataTuff Mining Grade Fiber Cable ist auf Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Die Kabel sind resistent gegen Nagetiere, Abrieb, Stöße, Pilze und Feuer und unterstützen gleichzeitig die Echtzeit-Sicherheitsüberwachung und nahtlose Verbindungen, die neue Möglichkeiten auf allen Ebenen des Bergbaubetriebs eröffnen.

  • Lumberg Automation M12 Push Pull Cordsets jetzt mit neuen abgewinkelten Varianten. Das M12 Push-Pull-Kabelset lässt sich auch in beengten Räumen werkzeuglos und ohne Verschrauben einfach installieren. Es entspricht der IEC-Norm 61076-2-010 und erfüllt die Standards für Vibrations- und Fremdkraftbeständigkeit.

  • Der Belden Single Pair Ethernet (SPE) REVConnect FlexPlug revolutioniert die Konnektivität in kommerziellen Gebäuden, indem er die Installation von Single-Pair-Ethernet für Smart-Building-Anwendungen vereinfacht und so eine größere Reichweite und Platzersparnis ermöglicht.

  • Hirschmann 19” Rack-Mount-Ethernet-Switches GREYHOUND 125/126 schaffen bessere Verbindungen und grenzenlose Möglichkeiten, vereinfachen die Installation und senken die Gesamtbetriebskosten durch PoE—keine zusätzlichen Netzteile erforderlich.

  • Die Belden IAF-240 Industrial Firewall integriert sich jetzt mit Industrial HiVision Network Management, verfügt über ein optionales Intrusion Prevention Pro-Modul und bietet flexible Software-Abonnementerweiterungen. Diese industrielle Firewall der nächsten Generation bietet verbesserte Kontrolle, Skalierbarkeit und langfristigen Nutzen.

  • Belden Waterdog New Generation Direktverlegekabel ermöglichen bessere Verbindungen zwischen Geräten im Gebäude und im Außenbereich. Die robusten Waterdog-Kabel verfügen über wasserabweisendes Material, um auch härtesten Bedingungen standzuhalten.

  • macmon NAC Version 6.4.0 verbessert die Netzwerksicherheit und vereinfacht die Verwaltung mit neuen Ethernet/IP-Funktionen für OT-Umgebungen und EAP-FAST für eine stärkere 802.1X-Authentifizierung, wodurch sichergestellt wird, dass sich nur autorisierte Geräte verbinden und die Angriffsfläche in konvergierenden IT/OT-Netzwerken effektiv eingeschränkt wird.

Erfahren Sie mehr über diese Produkte sowie die Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.

 

Über Belden

Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Geschichte haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt, doch unser Ziel bleibt es, Verbindungen herzustellen. – Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter  www.belden.com. Folgen Sie uns auf  Facebook und  LinkedIn Und  X/Twitter.

BDC-Finanzen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mary Melchiorre
Manager, Corporate Marketing Communications
+1-514-207-6106
[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.