Belden Industrial Switch ermöglicht Hochgeschwindigkeitskommunikation zur Deckung des steigenden Bandbreitenbedarfs
MSP40-Switch bietet flexible Port-Optionen für die zuverlässige Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gigabit
“Zuverlässige Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung ist’keine Option mehr, und da mehr Daten als je zuvor übertragen werden, müssen industrielle Netzwerke mit den sich entwickelnden Bandbreitenanforderungen Schritt halten,” sagte
Der MSP40-Switch bietet eine einzigartige Kombination von Funktionen – , die alle darauf ausgelegt sind, Netzwerkingenieuren und Systemintegratoren dabei zu helfen, mit den wachsenden Bandbreitenanforderungen in großen Industrienetzwerken Schritt zu halten. “Aufgrund seiner geringen Größe und des robusten Gehäuses eignet sich der MSP40 ideal für industrielle Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, beispielsweise entlang von Gleisen oder in Untertagebergwerken. Jetzt können sie von einem Hochleistungs-Switch profitieren, der mit ihren extremen Umgebungen zurechtkommt und gleichzeitig Daten mit höherer Geschwindigkeit als je zuvor zuverlässig überträgt,” fügte Rana hinzu. Mit der Einführung des MSP40-Switches wurde auch ein neues Modul für Anwendungen eingeführt, die mehr Leistung benötigen, wie beispielsweise Schwenk-Neige-Zoom-Kameras. Das Power over Ethernet Plus (PoE+)-Modul bietet bei Bedarf problemlos zusätzliche 120 Watt Leistung. Alle Module des MSP40-Switches sind in einem Live-Netzwerk Hot-Swap-fähig, was absolute Flexibilität und mehr Betriebszeit während der Netzwerkwartung oder -aktualisierung ermöglicht. Als einer der ersten Innovatoren im Bereich Industrial Ethernet kennt sich Belden mit industrieller IT aus und liefert die nächste Generation industrieller Netzwerklösungen, darunter kabelgebundene, kabellose und eingebettete Produkte. Mit seinen globalen Marken – Hirschmann, GarrettCom und Tofino Security – unterstützt Belden Unternehmen dabei, Ausfallzeiten zu minimieren und die Vorteile des Echtzeit-Datenzugriffs und der Datenkontrolle zu nutzen, die durch die Industrie Belden, Belden Sending All The Right Signals, Hirschmann, GarrettCom, Tofino Security und das Belden-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Über Belden