Belden bringt neue M12-Push-Pull-Steckverbinder auf den Markt
St. Louis, Missouri – 19. September 2023 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Veröffentlichung seiner neuen Lumberg Automation M12 Inner Push Pull-Steckverbinder bekannt, die dem International Electrotechnical (IEC)-Standard 61076-2-010 entsprechen. Die M12-Push-Pull-Steckverbinder verfügen über eine sichere, schnell verriegelnde Kontaktmethode und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, um versehentliches Trennen zu verhindern, was zu Ausfallzeiten, Unterbrechungen der Datenerfassung oder Sicherheitsrisiken führen kann.
Im Zuge der digitalen Transformation können Unternehmen mehr Daten erfassen und übertragen, die Betriebszeit verlängern und die betriebliche Effizienz steigern, indem sie eine größere Anzahl von OT-Geräten (Operational Technology) und IT-Systemen miteinander vernetzen. Der M12-Push-Pull-Steckverbinder erfüllt diese Anforderung mit seiner einfachen und sicheren Kontaktmethode und seinem Portfolio an X-, D- und A-kodierten Varianten, die eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie und im Transportwesen abdecken.
Die M12-Push-Pull-Steckverbinder bieten leistungsstarke Vorteile, darunter:
- Innovative neue Technologie, die sicheren Kontakt ohne Drehmomentwerkzeug auch bei beengten Platzverhältnissen wie z. B. bei E/A-Modulen oder Switches gewährleistet.
- Vereinfachte Installation und Wartung, da keine Steckverbinder mehr verschraubt werden müssen, was die Installationszeit um bis zu 80 % verkürzt.
- Hervorragender Durchdringungsschutz und Vibrationsfestigkeit für den Einsatz in rauen Transport- und Industrieumgebungen.
„Die heutigen Industrie-, Transport- und Automatisierungsumgebungen erfordern kontinuierliche Betriebszeit und zuverlässige Datenerfassung von OT-Geräten“, sagte Artjom Bil, Produktmanager bei Belden. „Der M12-Push-Pull-Steckverbinder bietet die schnelle, garantiert sichere Kontaktierung, die Unternehmen für eine zuverlässige Konnektivität benötigen – ohne dass Werkzeuge oder Schrauben erforderlich sind. Die Steckverbinder eignen sich ideal für den Einsatz im Feld und in engen Räumen und erfüllen die Normen für Vibrations-, Salzsprüh-, Schweißfunken-, Chemikalien- und äußere Kraftbeständigkeit, um anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten.
Der M12-Push-Pull-Steckverbinder erfüllt die hohen Anforderungen verschiedener Branchen, darunter Schienenfahrzeuge, Häfen, Intralogistik, Lieferketten und Fördertechnik/Intralogistik sowie klassische Automatisierungsumgebungen.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir gehen über die Konnektivität hinaus – von dem, was wir herstellen, zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.